17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最小発注数量
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,590
( 12,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,230
( 13,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,410
( 10,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,410
( 10,351 )
3日目

詳細情報

基本情報

自家発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ60AF(単3中性線欠相保護付)
【仕様】
ZLG63-□□-30S
・フレーム:60AF 相線式:1Φ3W 極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:30A/40A/50A/60Aの4タイプ
・感度電流:30mA(ZLG63-□□-30S)
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8222 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S
漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業
通常価格9,410-14,517 -10,0507,770 -6,7007,700
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
アンペアフレーム AF60AF100AF~199AF60AF60AF30AF以下30AF以下
定格感度電流(mA)303030301530
極数333322
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)AC100/200AC100/200AC100/200AC100/200AC100 / AC100/200(単3)両用AC100 / AC100/200(単3)両用

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト