エレクトロニクス部品技術窓口
単3専用中性線欠相保護付きホーム分電盤主幹ブレーカ60AF 【特長】・フレーム:60AF 相線式:1Φ...
詳細を確認| フレーム(AF) | 60AF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | ZLGS-TL | |||||
| 相線式 | 1φ3W | |||||
| 極数・素子数 | 3P2E | |||||
| 定格使用電圧 | AC100/200V | |||||
| 動作時間 | 0.1秒以内 | |||||
| 定格感度電流 | 30mA | |||||
| 定 格 電 流 | 品番 | 30A | ZLGS63-30TL-30 | - | - | |
| 40A | - | ZLGS63-40TL-30 | - | |||
| 50A | - | ZLGS63-50TL-30 | - | |||
| 60A | - | - | ZLGS63-60TL-30 | |||
| 定格限界 短絡遮断 容量 | AC100V | - | - | |||
| AC100/200V | 5kA | 5kA | ||||
| AC200V | - | - | ||||
| 引外し方式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | ||||
| 標準接続方式 | 線押え端子(M5) | 線押え端子(M6) | ||||
| 最大接続可能電線(mm2) | 22 | 22 | ||||
| 逆接続 | - | - | ||||
| 付属品 | 端子カバー2個 (組込式封印プレート) | 端子カバー2個 (組込式封印プレート) | ||||
| 取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 | 取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 | |||||
| - | - | |||||
| 取 付 可 能 付 属 装 置 | 警報スイッチ | AL | - | - | ||
| 補助スイッチ | AX | - | - | |||
| 警報補助スイッチ | XL | - | - | |||
| 裏面形 | B | - | - | |||
| 埋込形 | P | - | - | |||
| ハンドルロック | HL | 別売 | 別売 | |||
| 端子カバー | T | 付属 | 付属 | |||
| 重量(kg) | 0.42 | 0.42 | ||||
| 電気用品安全法 | 適合 | 適合 | ||||
| 適合JIS規格 | C8222 Annex2 | C8222 Annex2 | ||||
注1.過電圧検出リード線は、ブレーカ負荷側の中性線に確実に接続してください。

寸法図
ZLGS 63-30TL-30/ZLGS 63-40TL-30/ZLGS 63-50TL-30
| a | 75 |
|---|---|
| b | 100 |
| c | 60 |
| d | 78 |
単位(mm)
ZLGS 63-60TL-30
| a | 75 |
|---|---|
| b | 100 |
| c | 60 |
| d | 78 |
単位(mm)
| 定格電流 | 電線サイズ |
|---|---|
| 75A | 22sq用 |
| 100A | 38sq用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,770円 ( 8,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,330円 ( 12,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,720円 ( 9,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,820円 ( 9,702円 ) | 3日目 |
単3専用中性線欠相保護付きホーム分電盤主幹ブレーカ60AF
【特長】
・フレーム:60AF 相線式:1Φ(直径1mm)3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:30A/40A/50A/60Aの4タイプ 感度電流:30mA
・電気用品安全法:適合 適合JIS規格:C8222Annex2
【用途】
・中性線欠相保護付の単3専用漏電ブレーカ
・ホーム分電盤の主幹ブレーカとして使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

三菱電機
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
4.3通常価格(税別):3,400円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

日東工業
GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ
3通常価格(税別):7,890円~