17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

通常単価(税別)
6,282
税込単価
6,910
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

主幹スイッチ用JIS互換性形30AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】AB3P-□□-□□・フレーム:3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最小発注数量
20
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,282
( 6,910 )
3日目
6,282
( 6,910 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

主幹スイッチ用JIS互換性形30AF(単3中性線欠相保護付)
【仕様】
AB3P-□□-□□
・フレーム:30AF 相線式:1Φ3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:20A/30A の2タイプ
・感度電流:30mA
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8222 Annex2

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)
漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)
GX-N-MGU 感震機能付・分散型電源システム兼用 単3中性線欠相保護付 スリム3P漏電ブレーカ
漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)
漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)
GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
メーカー河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業
通常価格6,2826,72040,5008,810 -7,770 -20,900 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
アンペアフレーム AF30AF以下30AF以下50AF60AF60AF100AF~199AF
定格感度電流(mA)303030303030
極数333333
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)AC100/200AC100/200AC100/200(単3)AC100/200AC100/200AC100/200(単3)
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト