エレクトロニクス部品技術窓口
主幹・一般用漏電ブレーカ100AF【特長】・フレーム:100AF 相線式:1Φ(直径1mm)2W 極数...
詳細を確認
寸法図
| a | 75 |
|---|---|
| b | 130 |
| c | 68 |
| d | 87 |
寸法(単位:mm)
| フレーム(AF) | 100AF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | ZS | ||||
| 相線式 | 1φ2W | ||||
| 極数・素子数 | 2P2E | ||||
| 定格使用電圧 | AC100/200V | ||||
| 動作時間 | 0.1秒以内 | ||||
| 定格感度電流 | 30mA | 100mA | |||
| 定 格 電 流 | 品番 | 15A | - | - | |
| 20A | - | - | |||
| 30A | - | - | |||
| 40A | - | - | |||
| 50A | - | - | |||
| 60A | ZS 102-60-30 | ZS 102-60-100 | |||
| 75A | ZS 102-75-30 | ZS 102-75-100 | |||
| 100A | ZS 102-100-30 | ZS 102-100-100 | |||
| 定格限界 短絡遮断 容量 | AC100V | 10kA | |||
| AC100/200V | - | ||||
| AC200V | 10kA | ||||
| 引外し方式 | 完全電磁式 | ||||
| 標準接続方式 | 圧着端子(M8) | ||||
| 最大接続可能電線(mm2) | 60 | ||||
| 逆接続 | - | ||||
| 付属品 | 端子カバー2個 | ||||
| 取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本 | |||||
| 封印ピン 2個 | |||||
| 圧着端子 4個 | |||||
| 絶縁キャップ 4個 | |||||
| 取 付 可 能 付 属 装 置 | 警報スイッチ | AL | ○ | ||
| 補助スイッチ | AX | ○ | |||
| 警報補助スイッチ | XL | ○ | |||
| 裏面形 | B | - | |||
| 埋込形 | P | - | |||
| ハンドルロック | HL | 別売 | |||
| 端子カバー | T | 付属 | |||
| 大型端子カバー | OT | 別売 | |||
| 絶縁バリア | Z | 別売 | |||
| 重量(kg) | 0.85 | ||||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||||
| 適合JIS規格 | C8201-2-2 Annex2 | ||||
注1.2極用は3極形の中相抜き形となります。
| 定格電流 | 電線サイズ |
|---|---|
| 60A | 14sq用 |
| 75A | 22sq用 |
| 100A | 38sq用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
16,604円 ( 18,264円 ) | 3日目 |
主幹・一般用漏電ブレーカ100AF
【特長】
・フレーム:100AF 相線式:1Φ(直径1mm)2W 極数・素子数:2P2E
・定格電圧:AC100-200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:60A/75A/100Aの3タイプ
・感度電流:30mA(ZR102- -30)100mA(ZR102- -100)
・適合JIS規格:C8201-2-2Annex2
【用途】
・ZS型100AFの主幹・一般用漏電ブレーカ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~

三菱電機
安全ブレーカ BL-1C/BL-2C
0通常価格(税別):980円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~