エレクトロニクス部品技術窓口
組み付け連結構造【特長】・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の...
詳細情報を確認する| 材質 | 鋼板 |
|---|---|
| 板厚 | 3.2mm(アンカー固定部:9mm、アジャスター:6mm) |
| 塗装色 | N-1(3分ツヤ) |
| 付属品 | ラック取付ボルト(M16×40) 高さ調整ボルト(M8×50) 連結用ボルト(M8×30 ※単架・終端架に付属) |
| 型番 | 適応ラック寸法 | 重量(kg) |
|---|---|---|
| RPO77-931-□□ | W600 D1000 | 24 |
| RPO77-932-□□ | W600 D1100 | 25 |
| RPO77-933-□□ | W600 D1200 | 26 |
| RPO77-941-□□ | W700 D1000 | 25 |
| RPO77-942-□□ | W700 D1100 | 26 |
| RPO77-943-□□ | W700 D1200 | 27 |
※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。
H=200・・・20、H=300・・・30、H=400・・・40、H=500・・・50、H=600・・・60
(例:H=200mmの場合 RPO77-931-20)
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。
| 型番 | 適応ラック寸法 | 重量(kg) |
|---|---|---|
| RPO77-931-□□E | W600 D1000 | 24 |
| RPO77-932-□□E | W600 D1100 | 25 |
| RPO77-933-□□E | W600 D1200 | 27 |
| RPO77-941-□□E | W700 D1000 | 25 |
| RPO77-942-□□E | W700 D1100 | 26 |
| RPO77-943-□□E | W700 D1200 | 27 |
※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。
H=200・・・20、H=300・・・30、H=400・・・40、H=500・・・50、H=600・・・60
(例:H=200mmの場合 RPO77-931-20E)
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。
| 型番 | 適応ラック寸法 | 重量(kg) |
|---|---|---|
| RPO77-931-□□D | W600 D1000 | 32 |
| RPO77-932-□□D | W600 D1100 | 33 |
| RPO77-933-□□D | W600 D1200 | 35 |
| RPO77-941-□□D | W700 D1000 | 33 |
| RPO77-942-□□D | W700 D1100 | 34 |
| RPO77-943-□□D | W700 D1200 | 36 |
※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。
H=200・・・20、H=300・・・30、H=400・・・40、H=500・・・50、H=600・・・60
(例:H=200mmの場合 RPO77-931-20D)
※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,184円 ( 28,802円 ) | 9日目 |
38,198円 ( 42,018円 ) | 9日目 |
32,128円 ( 35,341円 ) | 9日目 |
40,414円 ( 44,455円 ) | 9日目 |
53,814円 ( 59,195円 ) | 9日目 |
47,797円 ( 52,577円 ) | 9日目 |
51,545円 ( 56,700円 ) | 9日目 |
63,310円 ( 69,641円 ) | 9日目 |
57,321円 ( 63,053円 ) | 9日目 |
59,722円 ( 65,694円 ) | 9日目 |
71,644円 ( 78,808円 ) | 9日目 |
67,927円 ( 74,720円 ) | 9日目 |
71,638円 ( 78,802円 ) | 9日目 |
83,879円 ( 92,267円 ) | 9日目 |
78,835円 ( 86,719円 ) | 9日目 |
28,603円 ( 31,463円 ) | 9日目 |
42,786円 ( 47,065円 ) | 9日目 |
35,900円 ( 39,490円 ) | 9日目 |
42,788円 ( 47,067円 ) | 9日目 |
56,117円 ( 61,729円 ) | 9日目 |
47,801円 ( 52,581円 ) | 9日目 |
52,503円 ( 57,753円 ) | 9日目 |
65,797円 ( 72,377円 ) | 9日目 |
58,520円 ( 64,372円 ) | 9日目 |
59,647円 ( 65,612円 ) | 9日目 |
76,829円 ( 84,512円 ) | 9日目 |
69,479円 ( 76,427円 ) | 9日目 |
71,720円 ( 78,892円 ) | 9日目 |
83,566円 ( 91,923円 ) | 9日目 |
80,497円 ( 88,547円 ) | 9日目 |
32,125円 ( 35,338円 ) | 9日目 |
46,279円 ( 50,907円 ) | 9日目 |
39,345円 ( 43,280円 ) | 9日目 |
45,324円 ( 49,856円 ) | 9日目 |
59,590円 ( 65,549円 ) | 9日目 |
52,633円 ( 57,896円 ) | 9日目 |
55,072円 ( 60,579円 ) | 9日目 |
69,479円 ( 76,427円 ) | 9日目 |
59,723円 ( 65,695円 ) | 9日目 |
65,797円 ( 72,377円 ) | 9日目 |
80,497円 ( 88,547円 ) | 9日目 |
71,799円 ( 78,979円 ) | 9日目 |
76,829円 ( 84,512円 ) | 9日目 |
91,265円 ( 100,392円 ) | 9日目 |
83,716円 ( 92,088円 ) | 9日目 |
26,184円 ( 28,802円 ) | 9日目 |
38,198円 ( 42,018円 ) | 9日目 |
32,128円 ( 35,341円 ) | 9日目 |
40,414円 ( 44,455円 ) | 9日目 |
53,814円 ( 59,195円 ) | 9日目 |
47,797円 ( 52,577円 ) | 9日目 |
45,979円 ( 50,577円 ) | 9日目 |
63,310円 ( 69,641円 ) | 9日目 |
57,321円 ( 63,053円 ) | 9日目 |
59,722円 ( 65,694円 ) | 9日目 |
71,644円 ( 78,808円 ) | 9日目 |
67,927円 ( 74,720円 ) | 9日目 |
71,638円 ( 78,802円 ) | 9日目 |
83,879円 ( 92,267円 ) | 9日目 |
78,835円 ( 86,719円 ) | 9日目 |
組み付け連結構造
【特長】
・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の連結用架台です。
・M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
・アングル(OAフロアー支え)の装着が可能です。アングル品番:RPO77-A2□□
・高さ調節のアジャスターが装着可能です。アジャスター品番:RPO77-AJ(E)
・大規模データセンターの連結ラックに最適な架台です。
・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付ける連結構造は価格メリットと設置作業の軽減が可能です。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:3.2mm(アンカー固定部:12mm、アジャスター:6mm)
・塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属品:ラック取付ボルト(M16×40) 高さ調整ボルト(M8×50)
連結用ボルト(M8×30 単架・終端架に付属)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ
3通常価格(税別):2,185円~

タカチ電機工業
ラックマウントアングル RSEシリーズ
0通常価格(税別):1,215円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~