エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

融着部収納トレイセット

通常単価(税別)
4,001
税込単価
4,401
通常出荷日:3日目

適応:6・12芯用【セット内容】 ●トレイ12芯用×1、木ネジ×2※ゴムホルダーは不要です。※融着スリ...

詳細を確認

型番:

HSVR-J12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HSVR-J12の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
プラスチック
商品タイプ
6・12芯用
材質詳細
樹脂(PP)
商品種類
光関連パーツ

型番リスト

表示件数
型番
HSVR-J12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001
( 4,401 )
3日目

詳細情報

基本情報

適応:6・12芯用

【セット内容】
 ●トレイ12芯用×1、木ネジ×2
※ゴムホルダーは不要です。
※融着スリーブは別途お求め下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融着部収納トレイセットの型番HSVR-J12のページです。 型番HSVR-J12に関する仕様情報を記載しております。
融着部収納トレイセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融着部収納トレイセット
CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)
TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174656-7
TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174985-7
2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
メーカー河村電器産業フジクラ(旧:第一電子工業)TE ConnectivityTE Connectivityヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格4,0011,173 -961081,584378
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他フードその他その他その他コネクタ固定具
材質プラスチックアルミ合金PBT樹脂PBT樹脂ポリアセタールメタル
商品タイプ6・12芯用-----
材質詳細樹脂(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト