17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

埋込形端子 NB-FPW

通常単価(税別)
19,36633,808
税込単価
21,30337,189
通常出荷日:3日目

●配電盤パネルに埋込取付する場合の化粧板及び裏面端子金具のセットです。●色:プレート色:ベージュ(マン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応品番

備考

最小発注数量
NB 403E
極数:3P、フレーム:400Aに対応
1個
NB 603E
極数:3P、フレーム:600Aに対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,366
( 21,303 )
3日目
33,808
( 37,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

●配電盤パネルに埋込取付する場合の化粧板及び裏面端子金具のセットです。
●色:プレート色:ベージュ(マンセル5Y7/1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込形端子 NB-FPWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込形端子 NB-FPW
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」
メーカー河村電器産業テンパール工業日東工業テンパール工業三菱電機TERADA(寺田電機製作所)
通常価格19,366-28427,500 -961,7704,246
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
商品タイプ埋込形端子-----
形状バースタッド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト