エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

通常単価(税別)
3,986
税込単価
4,385
通常出荷日:9日目

【特長】 ●ラックの転倒を防ぎます。 ●ラック天井側の背面に取付け、壁面に固定してください。【仕様】 ...

詳細を確認

型番:

RP831-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP831-3の仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
商品タイプ
転倒防止金具
備考
付属:取付ねじ、スペーサー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP831-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,986
( 4,385 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●ラックの転倒を防ぎます。
 ●ラック天井側の背面に取付け、壁面に固定してください。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:2.3mm / 表面処理:メッキ
 ●付属:取付ねじ、スペーサー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプションの型番RP831-3のページです。 型番RP831-3に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション
転倒防止ベース RP□731
フロアースタンド固定金具 RP□731
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
化粧ねじ RP74
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格3,98631,2362,9042,451985 -2,345
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
商品タイプ転倒防止金具-連結用前面取付側面取付ねじ径M5
備考付属:取付ねじ、スペーサーセット内容:転倒防止、ベース本体、ゴム板、フロアースタンド固定金具、取付ねじ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト