17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

転倒防止ベース RP□731

通常単価(税別)
31,236
税込単価
34,360
通常出荷日:9日目

ラックの転倒を防止する重量ベース【特長】・ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。【仕...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応タイプ

適用ラック

適応ラック寸法

(mm)

寸法

(mm)

最小発注数量
CSLT / HDVT / HDVT-O / HDVT-S / SRB / SRO
単独据付用
D500 / D600
W200xL1150
1個
CSLT / HDVT / HDVT-O / HDVT-S / SRB / SRO
単独据付用
D700 / D800
W200xL1150
1個
CSLT / HDVT / HDVT-O / HDVT-S / SRB / SRO
単独据付用
D900 / D1000
W200xL1150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,236
( 34,360 )
9日目
31,236
( 34,360 )
9日目
31,236
( 34,360 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラックの転倒を防止する重量ベース
【特長】
・ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:4.5mm/塗装色:N-1(サテン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止ベース RP□731のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止ベース RP□731
木板ベース RP29
温度スイッチ RP200-T
RD743 転倒防止金具(FVH用)
フロアースタンド固定金具 RP□731
RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業日東工業
通常価格31,2368,27915,6087,4402,90423,600 -
通常出荷日9日目9日目9日目3日目9日目3日目〜
種類パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
備考セット内容:転倒防止、ベース本体、ゴム板、フロアースタンド固定金具、取付ねじ木板ベース寸法:W450xH526、セット内容:木板、取付金具自動運転設定範囲:5~40℃ / 温度設定:無段階 / 警報:無電圧 a接点 2A以内 / 警報温度:40℃ / 切換スイッチ:自動ー切ー連続ー警報 / 切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト