エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

前後取付マウント台板 RPM15

通常単価(税別)
11,658
税込単価
12,824
通常出荷日:4日目

前後で取付固定するラック用据置き台。【特長】・前後マウントアングルに取付固定する台板です・590~74...

詳細を確認

型番:

RPM15-58LSB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPM15-58LSBの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
適応タイプ
DET / DGT
ブラック
パネルサイズ
1U
寸法(mm)
D582
マウントアングル間隔(mm)
590~740

商品情報

前後取付マウント台板(RPM15)の特長

RPM15 寸法

RPM15 寸法

品番パネルサイズ奥行マウントアングル間隔重量(kg)
RPM15-58LSB1U582590~74010.0

適応タイプ:ITS/ DGT/ DET/ SCRVT/ CSMT

  • ※ 前後にマウントアングルがあり、マウントアングル間隔が590~740mmの場合、取付可能。

取付け手順

1.リアマウントアングルに取付金具を固定。

1.リアマウントアングルに取付金具を固定。

2.取付金具に台板を挿入し、マウントアングルに固定。

2.取付金具に台板を挿入し、マウントアングルに固定。

型番リスト

表示件数
型番
RPM15-58LSB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,658
( 12,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

前後で取付固定するラック用据置き台。
【特長】
・前後マウントアングルに取付固定する台板です
・590~740mmのマウントアングル間隔に取付できます(スライド調節式)
・許容荷重は100kgです
・材質:鋼板
・板厚:2.3mm
・塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属:取付ねじ
【用途】
・モニターやタワーPC、据置きUPS等をラックに搭載するための固定棚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前後取付マウント台板 RPM15の型番RPM15-58LSBのページです。 型番RPM15-58LSBに関する仕様情報を記載しております。
前後取付マウント台板 RPM15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前後取付マウント台板 RPM15
引出し RP97
木板ベース RP29
ケーブルホルダー 前面取付用 RP87
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格11,65829,7848,2795,387 -
通常出荷日4日目3日目9日目3日目
種類パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
適応タイプDET / DGT全機種HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT全機種
ブラック---
パネルサイズ1U3U--
寸法(mm)D582W432xH133xD400W490xH533-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト