17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

集合型漏電火災警報器(本体) LGR

通常単価(税別)
65,97493,895
税込単価
72,571103,285
通常出荷日:3日目

【特長】・場所を取らないコンパクトサイズ…奥行が浅く、わずかなスペースにも取付け可能です。・取付が楽な...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
5回路
1個
10回路
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,974
( 72,571 )
3日目
93,895
( 103,285 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を取らないコンパクトサイズ…奥行が浅く、わずかなスペースにも取付け可能です。
・取付が楽な超軽量設計…薄いパネルにも取付可能です。
・余裕の出力接点容量…AC200V3Aの余裕ある接点容量により、負荷を自由にお選びいただけます。
・優れた遠方監視操作性…外部復帰機能により遠方からの手動復帰操作が可能です。
・ワイドに選べる変流器…接続可能変流器は、貫通型(100A、200A)、分割型(100A、200A)と種類が多く、回路に適した変流器を自由にお選びいただけます。
・作動電流値は各回路ごとに切替えが可能です。
【商品タイプ】
・5回路用:LGR5S
・10回路用:LGR10S

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合型漏電火災警報器(本体) LGRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合型漏電火災警報器(本体) LGR
薄型MP3再生報知器(BSV型)
薄型MP3再生報知器 BSV-L
HW1Z形 照光/非照光ブザー
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
漏電火災警報器(受信機) LGR
メーカー河村電器産業パトライトパトライトIDECNAST河村電器産業
通常価格65,974-10,970 -16,371 -640 -30,09711,140 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体---警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
音量(dB)708787-0~9370以上
定格電圧(V)AC100/200VDC12~24VDC12~24V-その他-
寸法 長さ(mm)1007575-52190
寸法 幅(mm)2507575-35140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト