エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蛍光灯取付パネル SMP

通常単価(税別)
2,081
税込単価
2,289
通常出荷日:9日目

蛍光灯を取付ける場合、このパネルを使用し本体を固定します。【セット内容】  ●金具1本(取付ネジ付)【...

詳細を確認

型番:

SMP4550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SMP4550の仕様・寸法情報

種類
タテ寸法(mm)
50
ヨコ寸法(mm)
455
フカサ寸法(mm)
9
適応シリーズ
J, JO, JOM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMP4550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,081
( 2,289 )
9日目

詳細情報

基本情報

蛍光灯を取付ける場合、このパネルを使用し本体を固定します。

【セット内容】
 ●金具1本(取付ネジ付)
【取付可能蛍光灯】
 ●東芝:FT04003(4W) FT06003(6W) FT11003(10W)
 ●オーデリック:FC-411GL(4W) FC-611GL(6W) FC-1011GL(10W) FC1012GL(10W)
 ●NEC:M-06110(6W) M-1114BP(10W)
 ●岩崎:FTU1102GL(10W)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯取付パネル SMPの型番SMP4550のページです。 型番SMP4550に関する仕様情報を記載しております。
蛍光灯取付パネル SMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光灯取付パネル SMP
現場用セパレータ(樹脂製) JSEP
RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)
接地端子パネル
UPCシリーズ用取付ベース
アルミ取付ベース AWCシリーズ
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業篠原電機タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,0819151,353 -30,061 -1,349 -291 -
通常出荷日9日目3日目3日目〜19日目3日目在庫品1日目〜
種類
タテ寸法(mm)50110----
ヨコ寸法(mm)455400----
フカサ寸法(mm)9-----
適応シリーズJ, JO, JOM-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト