エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

化粧ねじ RP74【50個入り】

通常単価(税別)
2,345
税込単価
2,580
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器の固定、オプションの取付ねじ。【特長】・見栄えのよい化粧座金付・色:黒・材質:鋼・処理:メッキ

詳細を確認

型番:

RP74-15BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

RP74-15BRの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
商品タイプ
ねじ径M5
適応タイプ
全機種
寸法(mm)
L15.4

商品情報

化粧ねじの特長

RP74の外観

RP74の外観

RP74-15BR
セット内容 : 丸サラねじ、化粧座金
ねじ径 : M5
L : 15.4mm
重量 : 0.3kg

型番リスト

表示件数
型番
RP74-15BR

寸法

(mm)

最小発注数量
L15.4
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,345
( 2,580 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器の固定、オプションの取付ねじ。
【特長】
・見栄えのよい化粧座金付
・色:黒
・材質:鋼
・処理:メッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧ねじ RP74の型番RP74-15BRのページです。 型番RP74-15BRに関する仕様情報を記載しております。
化粧ねじ RP74のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧ねじ RP74
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
引出し RP97
ケーブルホルダー 前面取付用 RP87
木板ベース RP29
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格2,3452,451985 -29,7845,387 -8,279
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目9日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台
商品タイプねじ径M5前面取付側面取付---
適応タイプ全機種HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA全機種全機種HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト