エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

引出し RP97

通常単価(税別)
29,784
税込単価
32,762
通常出荷日:3日目

引出しタイプの収納ケース。 【特長】 ・許容荷重 : 8kg。 ・材質 : 本体 / 鋼板、ブラケット...

詳細を確認

型番:

RP97-03B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP97-03Bの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
適応タイプ
全機種
パネルサイズ
3U
寸法(mm)
W432xH133xD400

商品情報

引出しタイプの収納ケースの特長

RP97の外形寸法図

RP97の外形寸法図

RP97-03B
パネルサイズ : 3U
W : 432mm
H : 133mm
D : 400mm
引出し内部寸法
幅 : 411.6mm
奥行 : 350mm
深さ : 113.2mm
質量 : 8kg

型番リスト

表示件数
型番
RP97-03B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,784
( 32,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

引出しタイプの収納ケース。
【特長】
・許容荷重 : 8kg。
・材質 : 本体 / 鋼板、ブラケット / 鋼板。
・板厚 : 本体 / 1.2mm、ブラケット / 2.3mm。
・塗装色 : N-1(3分ツヤ)。
・付属 : 取付ねじ。
・※奥行500以下のラックは取付できない。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し RP97の型番RP97-03Bのページです。 型番RP97-03Bに関する仕様情報を記載しております。
引出し RP97のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出し RP97
前後取付マウント台板 RPM15
木板ベース RP29
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
化粧ねじ RP74
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格29,78411,6588,2792,451985 -2,345
通常出荷日3日目4日目9日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
種類パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
適応タイプ全機種DET / DGTHDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORTHDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA全機種
パネルサイズ3U1U----
寸法(mm)W432xH133xD400D582W490xH533---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト