17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

通常単価(税別)
15,51116,614
税込単価
17,06218,275
通常出荷日:9日目

【特長】 ●レールキットを取付の場合に使用します。 ●取付穴はφ6です。【仕様】 ●材質:鋼板 / 板...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タテ寸法

(mm)

パネルサイズ

最小発注数量
H1500
31U
1個
H1500
31U
1個
H1750
36U
1個
H1750
36U
1個
H2000
42U
1個
H2000
42U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,511
( 17,062 )
9日目
15,511
( 17,062 )
9日目
15,566
( 17,123 )
9日目
15,566
( 17,123 )
9日目
16,614
( 18,275 )
9日目
16,614
( 18,275 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●レールキットを取付の場合に使用します。
 ●取付穴はφ6です。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:2.3mm
 ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
【セット内容】
 ●マウントアングル:左右各2本 / 取付ねじ:1式 / 取付用六角レンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション
RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)
現場用セパレータ(樹脂製) JSEP
セパレータ SEP
RD68 中マウントアングル (D)ARC
木製基板用オプション・ボルトセット
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業
通常価格15,511-1,353 -915838 -10,000 -1,420 -
通常出荷日9日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類
板厚(mm)2.31.63.01.6--
材質鋼板鋼板(SPHC)ABS樹脂鋼板(SPHC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト