エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

モニタースライド RP28Z

通常単価(税別)
48,271
税込単価
53,098
通常出荷日:9日目

スライドする液晶モニター用収納棚【特長】 ●VESA規格のモニターで取付ピッチが75mmと100mmの...

詳細を確認

型番:

RP28ZB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP28ZBの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
スライド量(mm)
475
適応タイプ
HDVT / SRB / SRO / SROV
パネルサイズ
3U
寸法(mm)
D500xW438
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP28ZB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,271
( 53,098 )
9日目

詳細情報

基本情報

スライドする液晶モニター用収納棚

【特長】
 ●VESA規格のモニターで取付ピッチが75mmと100mmのものが取付けできます。
 ●幅400、高さ380以下の液晶モニターに対応しています。
【仕様】
 ●スライド式台板:材質/鋼板 板厚/1.6mm、2.3mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
 ●モニター取付板:材質/鋼板 板厚/2.3mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
 ●スライドレール:材質/鋼板 処理/メッキ
 ●ケーブルガイド:材質/鋼板 板厚/1.6mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
 ●ユニットケース:材質/鋼板 板厚/1.6mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
 ●付属:取付ねじ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニタースライド RP28Zの型番RP28ZBのページです。 型番RP28ZBに関する仕様情報を記載しております。
モニタースライド RP28Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニタースライド RP28Z
引出し RP97
前後取付マウント台板 RPM15
木板ベース RP29
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格48,27129,78411,6588,2792,451985 -
通常出荷日9日目3日目4日目9日目在庫品1日目3日目〜
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
スライド量(mm)475-----
適応タイプHDVT / SRB / SRO / SROV全機種DET / DGTHDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORTHDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA
パネルサイズ3U3U1U---
寸法(mm)D500xW438W432xH133xD400D582W490xH533--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト