エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミニスプライス用マグネット

通常単価(税別)
1,153
税込単価
1,268
通常出荷日:3日目

オプションのマグネットです。ミニスプライスボックスHSHをデスクサイドに取付可能です。

型番:

HSH-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSH-Mの仕様・寸法情報

種類
その他
適応シリーズ
ミニスプライスボックス HSH

型番リスト

表示件数
型番
HSH-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
3日目

詳細情報

基本情報

オプションのマグネットです。ミニスプライスボックスHSHをデスクサイドに取付可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスプライス用マグネットの型番HSH-Mのページです。 型番HSH-Mに関する仕様情報を記載しております。
ミニスプライス用マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスプライス用マグネット
ミラックハンガー用 ナット (底面用)
ミラックハンガー用 ナット (M4用・M5用・M6用)
形鋼金具用サポート金具 (SGM用)
吊りボルト用
形鋼金具用サポート金具 (SGK用)
メーカー河村電器産業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,153111129 -600329 -362 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他ボルト・ナットボルト・ナット固定具機器取付金具固定具
適応シリーズミニスプライスボックス HSH-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト