エレクトロニクス部品技術窓口
キャビネット内装用の取付金具【特長】・材質:鋼板(SPHC)・表面処理:黒(N-1 3分ツヤ)塗装・板...
詳細を確認
マウントアングル RPV94の外観

マウントアングル RPV94の外形寸法
材質 : 鋼板(SPHC)
表面処理 : 黒(N-13分ツヤ)塗装
板厚 : 2.3mm
19インチ機器を取り付ける。
| 品番 | パネルサイズ | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| H | W | P1 | ||
| RPV94-02B | 2U | 98 | 490 | 465 |
| RPV94-03B | 3U | 143 | 490 | 465 |
| RPV94-04B | 4U | 187 | 490 | 465 |
| RPV94-05B | 5U | 232 | 490 | 465 |
| RPV94-06B | 6U | 274 | 490 | 465 |
キャビネット内装用の取付金具
【特長】
・材質:鋼板(SPHC)
・表面処理:黒(N-1 3分ツヤ)塗装
・板厚:2.3mm
【用途】
・EIA規格よって定められた19インチ機器をキャビネット内に取り付ける際に

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~