17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プレトラックコンセント(樹脂プレート) PTC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレトラックコンセント(樹脂プレート) PTC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PTCAL15WEU

2017年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

差込みプラグに付着したホコリが原因で突然出火!怖いトラッキング現象を未然に防ぎます。

【特長】
 ●世界初!独自開発のプレトラッキング検出メカニズム採用
 ●微小な放電電流を検知!トラッキング現象を確実に防止します。
【仕様】
 ●樹脂製プレート・アース付
 ●遮断機能:プレトラックを検出し、回路をしゃ断します。
 ●アラーム機能:プレトラックを検出し、ブザーとランプでお知らせします。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
機能
アラーム機能
備考
埋込接地ダブルコンセント(アースターミナル付)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト