エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファン RP4

通常単価(税別)
9,2395,543
税込単価
10,1636,097
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

静音タイプのファン 【特長】・付属品は取り付けねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m・静音タ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

RP4-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RP4-4の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
120x120
厚み
25mm
入力電圧
AC100V
センサ出力
無し
特性
静音
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
1.11
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
1.35
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
24
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
27
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
1.6
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
2
商品タイプ
静音タイプ
備考
定格入力:12W(50Hz)/10W(60Hz)
付属品
取付ねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m
-
-

商品情報

ファン(静音タイプ)の特長

RP4の外観

RP4の外観

RP4の外形寸法図

RP4の外形寸法図

付属 : 取付ねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m
電圧 : 100V
周波数 : 50 / 60Hz

型番リスト

表示件数
型番
RP4-4

サイズ

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)

(Pa)

備考

最小発注数量
120x120
1.11
1.35
1.6
2
定格入力:12W(50Hz)/10W(60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2395,543
( 6,097 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

静音タイプのファン
【特長】
・付属品は取り付けねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m
・静音タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン RP4の型番RP4-4のページです。 型番RP4-4に関する仕様情報を記載しております。
ファン RP4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン RP4
ファンモーター IGEシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
ACファン 06030PB 【旧2412PS】
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
メーカー河村電器産業タカチ電機工業山洋電気ミネベアミツミミネベアミツミ山洋電気
通常価格9,2391,8513,8403,7903,79012,690 -
通常出荷日在庫品1日目2日目9日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
種類ACファンACファンDCファンACファンACファンDCファン
厚み25mm38mm28mm30mm25.3mm-
入力電圧AC100VAC100VDC12VAC100VAC100VDC12V
センサ出力無しパルスパルス
特性静音標準(汎用)標準(汎用)標準(汎用)標準(汎用)長寿命

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト