17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ドアストッパー VP8

通常単価(税別)
1,0482,088
税込単価
1,1532,297
通常出荷日:3日目

扉を開けた状態で固定する金具です。【セット内容】・VP8-2:ドアストッパー(単品)・VP8-3:ドア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドアストッパー VP8 ドアストッパー外形図

ドアストッパー

ドアストッパー VP8 受け金具(J,POT,SCJ)外形図

受け金具
(J,POT,SCJ用)

型番リスト

表示件数

適用品番

備考

最小発注数量
なし
セット内容:ドアストッパー
1個
キャビネット J,POT,SCJ
セット内容:ドアストッパー、受け金具、取付ネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,048
( 1,153 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

扉を開けた状態で固定する金具です。

【セット内容】
・VP8-2:ドアストッパー(単品)
・VP8-3:ドアストッパー、受け金具、取付ネジ(受け金具付き)
※受け金具は、キャビネット J,POT,SCJ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパー VP8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー VP8
小扉 VP26
検針窓用スペース板 VP17
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業日東工業
通常価格1,048-7,989 -250 -38,620 -47,200 -12,700 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ボックス用足ハンドル化粧プレートハンドルドアパーツハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト