17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • タテ寸法(mm)

    ~mm
  • ヨコ寸法(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

通常単価(税別)
1,3532,770
税込単価
1,4883,047
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】 ●盤用キャビネットRXの扉裏面への機器取付用パネルです。(キャビネットフカサ160mm以上に...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タテ寸法

(mm)

ヨコ寸法

(mm)

最小発注数量
100
160
ベージュ
1個
100
160
クリーム
1個
100
260
ベージュ
1個
100
260
クリーム
1個
100
360
ベージュ
1個
100
360
クリーム
1個
100
460
ベージュ
1個
100
460
クリーム
1個
100
560
ベージュ
1個
100
560
クリーム
1個
100
660
ベージュ
1個
100
660
クリーム
1個
150
160
ベージュ
1個
150
160
クリーム
1個
150
260
ベージュ
1個
150
260
クリーム
1個
150
360
ベージュ
1個
150
360
クリーム
1個
150
460
ベージュ
1個
150
460
クリーム
1個
150
560
ベージュ
1個
150
560
クリーム
1個
150
660
ベージュ
1個
150
660
クリーム
1個
200
160
ベージュ
1個
200
160
クリーム
1個
200
260
ベージュ
1個
200
260
クリーム
1個
200
360
ベージュ
1個
200
360
クリーム
1個
200
460
ベージュ
1個
200
460
クリーム
1個
200
560
ベージュ
1個
200
560
クリーム
1個
200
660
ベージュ
1個
200
660
クリーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,353
( 1,488 )
3日目
1,353
( 1,488 )
3日目
1,353
( 1,488 )
3日目
1,353
( 1,488 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
1,773
( 1,950 )
3日目
1,773
( 1,950 )
3日目
1,878
( 2,066 )
3日目
1,878
( 2,066 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,563
( 1,719 )
3日目
1,563
( 1,719 )
3日目
1,773
( 1,950 )
3日目
1,773
( 1,950 )
3日目
1,983
( 2,181 )
3日目
1,983
( 2,181 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,461
( 2,707 )
3日目
2,461
( 2,707 )
3日目
1,563
( 1,719 )
3日目
1,563
( 1,719 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
1,878
( 2,066 )
3日目
1,878
( 2,066 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,358
( 2,594 )
3日目
2,358
( 2,594 )
3日目
2,770
( 3,047 )
9日目
2,770
( 3,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●盤用キャビネットRXの扉裏面への機器取付用パネルです。(キャビネットフカサ160mm以上に適用)
 ●1枚のパネルの取付には2 本のレールを使用します。
【仕様】
 ●材質:鋼板(SPHC)
 ●板厚:1.6mm
 ●表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装、クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
【セット内容】
 ●パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)
現場用セパレータ(樹脂製) JSEP
セパレータ SEP
UPCシリーズ用取付ベース
電池ボックス 3×4(バッテリースナップ用)
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業タカチ電機工業ELPA朝日電器日東工業
通常価格1,353-915838 -1,349 -55310,440 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目1日目3日目
種類電池部品
板厚(mm)1.63.01.6---
材質鋼板(SPHC)ABS樹脂鋼板(SPHC)---
表面処理塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト