17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

機器固定金具 RP29Tシリーズ

通常単価(税別)
2,18815,594特別価格
税込単価
2,40717,153特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機器の高さに合わせて調整できる固定金具です。【特長】・木製基板に小型機器を固定するための金具。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機器固定用金具の特長

機器固定用金具の外観(RP29T-S-1)

機器固定用金具の外観(RP29T-S-1)

品番適応機器高さ(mm)機器重量の目安
RP29T-MC-120~351kgまで
RP29T-S-1
RP29T-M-130~503kgまで
RP29T-L-130~1006kgまで
RP29T-MC-520~351kgまで
RP29T-S-5
RP29T-M-530~503kgまで
RP29T-L-530~1006kgまで

型番リスト

表示件数

許容荷重

備考

最小発注数量
6kgまで
*適応機器高さ:30~100mm *セット数(内容):1 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
6kgまで
*適応機器高さ:30~100mm *セット数(内容):5 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
3kgまで
*適応機器高さ:30~50mm *セット数(内容):1 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
3kgまで
*適応機器高さ:30~50mm *セット数(内容):5 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
1kgまで
*適応機器高さ:20~35mm *セット数(内容):1 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
1kgまで
*適応機器高さ:20~35mm *セット数(内容):5 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
1kgまで
*適応機器高さ:20~35mm *セット数(内容):1 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
1kgまで
*適応機器高さ:20~35mm *セット数(内容):5 x (金具2個、取付ねじ〈RP29T-S 、-MC 〉/ 金具4個、取付ねじ〈RP29T-M 、L〉)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,020
( 4,422 )
3日目
15,594
( 17,153 )
3日目
2,9811,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,433
( 11,476 )
3日目
2,188
( 2,407 )
3日目
8,192
( 9,011 )
3日目
2,188
( 2,407 )
3日目
5,848
( 6,433 )
3日目

詳細情報

基本情報

機器の高さに合わせて調整できる固定金具です。
【特長】
・木製基板に小型機器を固定するための金具。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器固定金具 RP29Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器固定金具 RP29Tシリーズ
BP23-T 通信機器用マウントブラケット
電線固定金具
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
BP24-T 線止め金具
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
メーカー河村電器産業日東工業内外電機タカチ電機工業日東工業タカチ電機工業
通常価格2,188-7,930 -1,644 -1,261 -2,410 -987 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類その他ブラケットその他専用アクセサリその他ポール用
よく一緒に購入される商品

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト