エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SCキャッチャー

通常単価(税別)
35,240
税込単価
38,764
通常出荷日:3日目

SC及びSCデュプレックスコネクタの着脱工具です。【セット内容】 ●レバー:ステンレスダイキャスト製 ...

詳細を確認

型番:

HSG-SC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSG-SC1の仕様・寸法情報

適用タイプ
SC及びSCデュプレックスコネクタ
用途
着脱工具
仕様
レバー:ステンレスダイキャスト製/ ガイド:ポリカーボネイト製/ 全長220mm/ 重量160g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HSG-SC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,240
( 38,764 )
3日目

詳細情報

基本情報

SC及びSCデュプレックスコネクタの着脱工具です。

【セット内容】
 ●レバー:ステンレスダイキャスト製 ガイド:ポリカーボネイト製 全長220mm 重量160g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCキャッチャーの型番HSG-SC1のページです。 型番HSG-SC1に関する仕様情報を記載しております。
SCキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCキャッチャー
DF3シリーズ用 端子圧着工具
サーティクリンプII
HR31シリーズ用 結線・圧着治工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカー河村電器産業ヒロセ電機TE Connectivityヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格35,240122,890 -119,58110,151203,634 -102,751
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプSC及びSCデュプレックスコネクタ2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタEIコネクタFAネット用インターフェイスコネクタ7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ小型高性能丸形コネクタ
用途着脱工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
仕様レバー:ステンレスダイキャスト製/ ガイド:ポリカーボネイト製/ 全長220mm/ 重量160g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト