17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LonWorksケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LonWorksケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-LW161S-100

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・LONWORKS規格(LONMARKS Layer 1-6 Interoperability Guide Lines)に対応
・識別のためケーブルシース上に専用ケーブルを示す印字があります
・使用環境に応じた各種ケーブルをラインナップ
・環境配慮タイプ (EM-)
燃焼時にハロゲン化ガスやダイオキシンを発生しません。また、JIS C 3005 傾斜試験に合格する難燃特性を有します
・耐水タイプ (-WR)
一般ケーブルの上にさらにLAPシースを施し、防水・防湿性に優れています

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
その他
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
一重シールド
FAネットワーク規格
その他規格
ケーブル導体
より線
導体サイズ
AWG16(1.30sq)
芯数
1対(1P)
ケーブル外径(mm)
10.0~
全長(m)
100
シース(外被)材質
PVC
商品タイプ
ハロゲンフリー対応品
導体
軟銅線(より線)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト