エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

Cat.6 STPケーブル 商品イメージ
| 型番 | 商品内容 | 外被色 | 標準長 |
|---|---|---|---|
| NSGDT6-S-0.5-4P-SB-300 | 0.5mm 4対 | 水色 | 300m |
| 型番 | ケーブル外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 外被色 |
|---|---|---|---|
| NSGDT6-S-0.5-4P-SB-300 | 7.0 | 55 | 水色 |

Cat.6 STPケーブル 構造図
一括遮蔽構造により、耐ノイズ性能に優れている LANバルクケーブル。
【特長】
・残量がわかるレングスマーク入り
・梱包箱に外被色のシールを2枚貼付しているので、色判別が容易
・リーレックス巻(8の字)構造を採用しているため、ケーブルの取り出しも容易
・シースの色は水色
・カテゴリ6F/UTPシールドケーブル
・EMI対策用シールド付の100Ω系ケーブルです。誘電・電磁妨害に対する遮蔽効果があります
【用途】
・電源機器の近くや蛍光灯周り、モーターなどノイズの影響を受けるところに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

JMACS(日本電線工業)
産業用イーサネットケーブル IETP
5通常価格(税別):4,371円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

倉茂電工
FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ
0通常価格(税別):130,148円~