エレクトロニクス部品技術窓口
UL、CSA、PSEに対応した600V ビニル絶縁 電源用ケーブル。【特長】・耐油性・耐熱性・難燃性・...
詳細を確認
600VUL・CE・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブルの断面図

600VUL・CE・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブルの表面表示例(3c×18AWG)
| 項目 Item | (UL) | UL | cUL | CE | PSE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用規格 Standard covered Reference standard | UL 1063 MTW | ※UL 1277 TC-ER TC | UL 758 Style 2501 | CSA C22.2 No.210 AWM | EN 50525-2-51 (HD 21.13 S1) | 電気用品安全法 VCT |
| 定格電圧 Voltage rating | 600V | 600V | 600V | 600V | 300/500V | 600V |
| 定格温度 Temperature rating | 90℃(DRY) 60℃(WET) | 90℃(DRY) 75℃(WET) | 105℃ | 105℃ | 70℃ | 60℃ |
| 耐寒温度 Cold resistance | -30℃(固定配線時)(Fixed) | |||||
| 難燃性 Flame retardance | VW-1 | VTFT・FT4 | VW-1 | FT1 | EN 50265-2-1 | JIS C 3005 |
| 耐電圧 Test voltage | 3000V・15分 | |||||
| 標準識別 Standard core identification | 2心:黒(ナンバリング連続印刷) 3心以上:黒(ナンバリング連続印刷)+[G(緑)/Y(黄)] Two-core are identified with white numbering their black insulations. Three or more core cables are identified with white numbering their black insulations + green/yellow. | |||||
| 備考 Note | -ERをマークされたケーブルは、3本又はそれ以上の線心を持ち、6AWGよリ大きいサイズの線心がない場合を除いて1本またはそれ以上のアース線が必要。シールド付きや可動用は別途設計致します。 Cables marked -ER shall one or more insulated grounding conductor, except for three or more insulated conductor and no conductor larger than 6AWG. I will design separately with the shield and for movable use. | |||||
| 最小曲げ半径 Minimum bending radius | 固定部:4D以上 D:ケーブル外径 Fixed:4D or more | |||||
構造表につきましては、カタログを参照してください
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,273円 ( 4,700円 ) | 1日目 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 1日目 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 1日目 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 1日目 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 1日目 |
5,127円 ( 5,640円 ) | 1日目 |
5,982円 ( 6,580円 ) | 1日目 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 1日目 |
7,691円 ( 8,460円 ) | 1日目 |
8,545円 ( 9,400円 ) | 1日目 |
9,400円 ( 10,340円 ) | 1日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 1日目 |
11,109円 ( 12,220円 ) | 1日目 |
11,963円 ( 13,159円 ) | 1日目 |
12,818円 ( 14,100円 ) | 1日目 |
13,673円 ( 15,040円 ) | 1日目 |
14,527円 ( 15,980円 ) | 1日目 |
15,382円 ( 16,920円 ) | 1日目 |
16,236円 ( 17,860円 ) | 1日目 |
17,091円 ( 18,800円 ) | 1日目 |
17,945円 ( 19,740円 ) | 1日目 |
18,800円 ( 20,680円 ) | 1日目 |
19,654円 ( 21,619円 ) | 1日目 |
20,509円 ( 22,560円 ) | 1日目 |
21,363円 ( 23,499円 ) | 1日目 |
22,218円 ( 24,440円 ) | 1日目 |
23,072円 ( 25,379円 ) | 1日目 |
23,927円 ( 26,320円 ) | 1日目 |
24,782円 ( 27,260円 ) | 1日目 |
25,636円 ( 28,200円 ) | 1日目 |
26,491円 ( 29,140円 ) | 1日目 |
27,345円 ( 30,080円 ) | 1日目 |
28,200円 ( 31,020円 ) | 1日目 |
29,054円 ( 31,959円 ) | 1日目 |
29,909円 ( 32,900円 ) | 1日目 |
30,763円 ( 33,839円 ) | 1日目 |
31,618円 ( 34,780円 ) | 1日目 |
32,472円 ( 35,719円 ) | 1日目 |
33,327円 ( 36,660円 ) | 1日目 |
34,181円 ( 37,599円 ) | 1日目 |
35,036円 ( 38,540円 ) | 1日目 |
35,890円 ( 39,479円 ) | 1日目 |
36,745円 ( 40,420円 ) | 1日目 |
37,600円 ( 41,360円 ) | 1日目 |
38,454円 ( 42,299円 ) | 1日目 |
39,309円 ( 43,240円 ) | 1日目 |
40,163円 ( 44,179円 ) | 1日目 |
41,018円 ( 45,120円 ) | 1日目 |
41,872円 ( 46,059円 ) | 1日目 |
41,709円 ( 45,880円 ) | 1日目 |
42,543円 ( 46,797円 ) | 1日目 |
43,377円 ( 47,715円 ) | 1日目 |
44,211円 ( 48,632円 ) | 1日目 |
45,046円 ( 49,551円 ) | 1日目 |
45,880円 ( 50,468円 ) | 1日目 |
46,714円 ( 51,385円 ) | 1日目 |
47,548円 ( 52,303円 ) | 1日目 |
48,382円 ( 53,220円 ) | 1日目 |
49,216円 ( 54,138円 ) | 1日目 |
50,051円 ( 55,056円 ) | 1日目 |
UL、CSA、PSEに対応した600V ビニル絶縁 電源用ケーブル。
【特長】
・耐油性・耐熱性・難燃性・柔軟性を有する電力ケーブル
・マシンツールワイヤー/トレイケーブル / 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
・需要国に合わせた規格として、アメリカ(UL)、カナダ(CSA)、日本(JIS)対応
・NFPA(アメリカ国家防火協会)対応品
【用途】
・産業機器・電子機器の電源および制御用、耐油環境での配線、ケーブルトレイでの配線など
・ケーブル本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない製品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CE対応品)は、画面左下"絞り込み条件"内"代表規格"の"CE"にチェックを入れることで絞り込めます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付
3通常価格(税別):5,717円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
5通常価格(税別):4,030円~