17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UL規格 ビニル絶縁 単芯電線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UL規格 ビニル絶縁 単芯電線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL1007-AWG16-ミドリ/キスパイラル-304

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はUL1007-16AWG-BE-305です。仕様の違いをご確認ください。

アメリカ・カナダ向けの内部配線として最適な単芯ワイヤーです。
【特長】
・UL、CSA共用です。
【用途】
・各種電気・電子機器の内部配線。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

導体材料
錫メッキ軟銅線
導体構成(本/mm)
54/0.18
導体外径(mm)
1.53
絶縁体厚さ(mm)
0.42
最大導体抵抗(20℃)(Ω/km)
14.3以下
耐電圧(AC V/1min)
2000
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト