17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PCM用局内ケーブル PCMキョクナイケーブル-0.5-2P-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCM用局内ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCMキョクナイケーブル-0.5-2P-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・対形構成で、一括銅テープ遮蔽が施されています
【用途】
・PCM-24方式に使用される局内ケーブルで、MDF局内側端子盤と中継架間、中継架と端局装置間等のPCM伝送路部分の接続に使用されます

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
100
芯数(芯)
4
シールド
シース(外被)色
アース線
[その他] 電気用軟銅線 縦添え
シース(外被)材料
[その他] 脱鉛PVC
絶縁体材料
ポリエチレン系
導体サイズ(mm)
0.5
導体材料
電気用すずめっき軟銅線
外径(mm)
8.1
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト