17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

通信用フラットケーブル DKT F-TP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

通信用フラットケーブル DKT F-TP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DKTF-TP-0.4-2P-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

通信用フラットケーブル。
【特長】
・ミシン目が入っているので分岐配線が自由に出来る。
・インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブルです。
・保護テープのご使用をお勧めいたします。
【用途】
・遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
100
芯数(芯)
4
対数
2
シールド
シース(外被)色
アース線
[その他] 電気用すずめっき軟銅線
シース(外被)材料
[その他] 脱鉛PVC
絶縁体材料
ポリエチレン系
導体サイズ(mm)
0.4
導体材料
電気用すずめっき軟銅線
仕上り厚さ(mm)
1.3
仕上り幅(mm)
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト