エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出力電圧可変範囲(V)

  • 端子カバー

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング電源 オープンフレーム LPS

通常単価(税別)
3,773
税込単価
4,150
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)。【機能】・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。・保...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
詳細を確認

型番:

LPS-75-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPS-75-24の仕様・寸法情報

形状
オープンフレーム
容量(W)
76.8
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
コネクタ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
3.2
寸法 高さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
55
寸法 奥行(mm)
222
代表規格
CE / UL / CUL / TUV
入力電圧(V)
AC90~264/DC127~370
出力電圧可変範囲(V)
22~27
端子カバー
なし
その他 認証/規格
CB(国際認証)
RoHS?
10

商品情報

パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

表示件数
型番
LPS-75-24
関連

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 奥行

(mm)

出力電圧可変範囲

(V)

端子カバー

RoHS?最小発注数量
76.8
DC24V
3.2
30
222
22~27
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,773
( 4,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)。
【機能】
・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷。
・コンパクトサイズ。
・リモートコントロール(ON/OFF)内蔵。
・POWER-ON LED表示。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 オープンフレーム LPSの型番LPS-75-24のページです。 型番LPS-75-24に関する仕様情報を記載しております。
スイッチング電源 オープンフレーム LPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 オープンフレーム LPS
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
LED電源 PCBタイプ
ブロック電源 S8TS
ユニット型電源 LWT-Hシリーズ
マルチ出力電源 OZM-015
メーカーミンウェルコーセルミンウェルオムロンTDKラムダニプロン
通常価格3,77323,5004,06114,89910,7205,890
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
形状オープンフレームカバー付きオープンフレームDINレール直付けオープンフレームオープンフレーム
シングル/マルチシングルシングルシングルシングル三出力マルチ
入力電圧AC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC85~265V/DC110~330VAC専用
入出力端子形状コネクタネジコネクタネジコネクタナイロンコネクタ
寸法 幅(mm)554153482650
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング