17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源オープンフレーム LPP LPP-150-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源オープンフレーム LPP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LPP-150-5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

力率改善回路(PFC)搭載 単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)

【機能】
 ●ユニバーサル AC入力/フルレンジ
 ●力率改善回路内蔵 PF>0.96
 ●保護:短絡/過負荷/過電圧
 ●冷却:自然空冷

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
オープンフレーム
容量(W)
150
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
コネクタ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
30
寸法 高さ(mm)
41
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行(mm)
222
代表規格
UL / CUL / TUV
入力電圧(V)
AC85~264/DC120~370

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト