17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源 SPシリーズ
  • SP-320
  • SP-240

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源 SPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP-240-24

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はRSP-320-24です。仕様の違いをご確認ください。

力率改善回路(PFC)搭載 単出力スイッチングレギュレータ。
【機能】
・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
・力率改善回路内蔵 PF>0.95。
・DCファン内蔵。
・内蔵DCファンのON/OFF制御回路 内蔵。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・POWER-ON LED表示。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
240
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
10
寸法 高さ(mm)
50
寸法 幅(mm)
93
寸法 奥行(mm)
190
代表規格
CE / UL / CUL / TUV
付属機能
冷却用ファン

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト