17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源 PSシリーズ
  • PS-65-12
  • PS-25-24
  • PS-15-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源 PSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS-15-12

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)。
【機能】
・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
オープンフレーム
容量(W)
15
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC12V
入出力端子形状
コネクタ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
1.25
寸法 高さ(mm)
25
寸法 幅(mm)
49
寸法 奥行(mm)
94
代表規格
-
入力電圧(V)
AC85~264/DC120~370

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト