エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED電源 PCBタイプ

通常単価(税別)
4,0612,030
税込単価
4,4672,233
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)【機能】 ●ユニバーサル AC入力/フルレンジ(up...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
詳細を確認

型番:

HLP-40H-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLP-40H-42の仕様・寸法情報

形状
オープンフレーム
容量(W)
40.3
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
[その他] DC42V
入出力端子形状
コネクタ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
0.96
寸法 高さ(mm)
27
寸法 幅(mm)
53
寸法 奥行(mm)
147
代表規格
UL / CUL / TUV
入力電圧(V)
AC90~305/DC127~431
出力電圧可変範囲(V)
40~46
その他 認証/規格
CB(国際認証) / PFC

商品情報

パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

表示件数
型番
HLP-40H-42
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0612,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単出力スイッチング電源(オープンフレーム・モデル)

【機能】
 ●ユニバーサル AC入力/フルレンジ(up to AC305V)
 ●力率改善回路内蔵
 ●保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度
 ●冷却:自然空冷
 ●出力電流 調整可能
 ●Class2 パワーユニット

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電源 PCBタイプの型番HLP-40H-42のページです。 型番HLP-40H-42に関する仕様情報を記載しております。
LED電源 PCBタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電源 PCBタイプ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
マルチ出力電源 OZM-015
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power
メーカーミンウェルコーセルオムロンニプロンワゴワゴ
通常価格4,06123,50031,421 -5,89011,059 -32,039 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
形状オープンフレームカバー付きDINレール直付けオープンフレームDINレール直付けDINレール直付け
容量(W)40.3600-15--
シングル/マルチシングルシングルシングルマルチシングルシングル
入力電圧AC/DCAC専用AC/DCAC専用AC/DCAC/DC
出力電圧(シングルのみ)DC42VDC24VDC24V-DC24VDC24V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング