17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSFシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-HVSF-0.3SQ-アオ-200

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はVSF PSE対応 柔軟タイプです。仕様の違いをご確認ください。

電気用品安全法に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
・導体に可とう撚りを使用しているため柔軟性に優れている。
・耐紫外線に優れた有機絶縁物類上限値試験登録品(105℃)を使用。
・電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
・JIS C3306二種ビニルコードに準拠。
・耐熱性、可とう性に優れている電線(機器内配線に限り105℃)。
【用途】
・300V以下の電気器具内配線に最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
VSF
定格電圧
300V
導体断面積(mm2)
0.3
絶縁体色
全長(m)
200
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
[101~150℃] 105℃
仕上がり外径(mm)
1.8
特性
耐熱性
シールド
加工サービス
導体構成(本/mm)
12/0.18

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト