エレクトロニクス部品技術窓口
熱電対と計器の間をつなぐための熱電対と同じ起電力を持った導線。【特長】・導体構成は撚り線。・一般的には...
詳細を確認H24年6月20日付でJIS規格の改定が公示された。
補償導線は使用される熱電対の種類により下の表のように分類される。
| 新記号 | 旧記号 | 導体の構成材料 | 熱電対 | |
|---|---|---|---|---|
| JIS-'95 | JIS-'81 | +側導体 | -側導体 | |
| RCA | RX | 銅 | 銅及びニッケルを主とした合金 | R |
| RCB | 銅 | 銅及びニッケルを主とした合金 | ||
| KX | KX | ニッケル及びクロムを主とした合金 | ニッケルを主とした合金 | K |
| JX | JX | 鉄 | 銅及びニッケルを主とした合金 | J |
| TX | TX | 銅 | 銅及びニッケルを主とした合金 | T |
日本:JIS C 1610-1995 (新JIS規格) JIS C 1610-1981 (旧JIS規格)
米国:ASTM E230-1996 (旧ANSI MC96.1)
| JIS C 1610-1995 | ASTM E230-1996 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 導体構成材料 | 補償接点温度 | 許容差(μV) | 種類 | 補償接点温度 | 許容差(℃) | |||
| JIS-'95 | JIS-'81 | + | - | ℃ | クラス1 | クラス2 | ℃ | Standard,Special | |
| RCA | RX | Cu | Cu-Ni | 0~+100 | - | ±30 | RX | 0~+200 | ±5.0(St.) |
| RCB | 0~+200 | - | ±60 | ||||||
| KX | KX | Ni-Cr | Ni-Al | −25~+200 | ±60 | ±100 | KX | 0~+200 | ±2.2(St.) |
| JX | JX | Fe | Cu-Ni | −25~+200 | ±85 | ±140 | JX | 0~+200 | ±1.1(Sp.)、±2.2(St.) |
| TX | TX | Cu | Cu-Ni | −25~+200 | ±30 | ±60 | TX | −60~+100 | ±0.5(Sp.) 、±1.0(St.) |
| 使用区分 | 記号 | 旧記号 | 絶縁体の材料 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般用 | G | G | ビニル系 | −20~+100℃ | (1)RCBおよびSCBには適合しない。 (2)BC,RCA,SCA,NC,KCA,KCBおよびKCCの使用温度範囲は0℃~+100℃とする。 |
| 耐熱用 | H | H | ガラス系 | 0~+150℃ | RCA,SCA,KCCには適合しない。 |
| 高耐熱用 | S | - | ふっ素樹脂系 | −25~+200℃ | RCA,SCA,KCCには適合しない。 他のコンペンセーション形導体は温度範囲により可 |
| 種類 | JIS-'95区分1(IEC) | JIS-'95区分2(JIS-'81) | ASTM E230-'96 | BS-1843 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS-'95 | JIS-'81 | 絶縁体 | 外被 | 絶縁体 | 外被 | 絶縁体 | 外被 | 絶縁体 | 外被 | ||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | ||||||
| RCA | RX | 橙 | 白 | 橙 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 | 赤 | 緑 | 白 | 青 | 緑 |
| RCB | |||||||||||||
| KX | KX | 緑 | 白 | 緑 | 赤 | 白 | 青 | 黄 | 赤 | 黄 | 茶 | 青 | 赤 |
| JX | JX | 黒 | 白 | 黒 | 赤 | 白 | 黄 | 白 | 赤 | 黒 | 黄 | 青 | 黒 |
| TX | TX | 茶 | 白 | 茶 | 赤 | 白 | 茶 | 青 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 青 |

断面図
| 導体 Conductor | 絶縁体 Insulation | 遮蔽 | シース Sheath | 仕上 外径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm Strands/mm | 断面積mm2 Cross Sectional Area | 材質 Material | 厚さmm Thickness | 厚さmm Shielding Thickness | 材質 Material | 厚さmm Thickness | mm Overall Diameter |
| 7/0.32 | 0.5 | 耐熱ビニル Heat resistant H-PVC | 0.47 | - | 耐熱ビニル Heat resistant H-PVC | 0.65 | 3.2×5.1 |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 3.8×6.1 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 4.4×7.1 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 4.8×7.9 | |||
| 7/0.3 | 0.5 | ガラスヤーン Glassfiber yarn | 0.4 | ガラスヤーン Glassfiber yarn | 0.3 | 2.3×4.0 | |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.4 | 0.35 | 2.9×5.0 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.4 | 0.35 | 3.1×5.4 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.4 | 0.35 | 3.5×6.2 | |||
| 7/0.32 | 0.5 | ふっ素樹脂 FEP、PFA | 0.25 | ふっ素樹脂 FEP、PFA | 0.3 | 2.1×3.5 | |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | 2.8×4.7 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 3.0×5.1 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 3.4×5.9 | |||

断面図
| 導体 Conductor | 絶縁体 Insulation | 遮蔽 | シース Sheath | 仕上 外径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm Strands/mm | 断面積mm2 Cross Sectional Area | 材質 Material | 厚さmm Thickness | 厚さmm Shielding Thickness | 材質 Material | 厚さmm Thickness | mm Overall Diameter |
| 7/0.32 | 0.5 | 耐熱ビニル Heat resistant H-PVC | 0.47 | 編組遮蔽 Shielding Braid 0.3 | 耐熱ビニル Heat resistant H-PVC | 0.65 | 3.8×5.7 |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 4.4×6.7 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 5.0×7.7 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 5.4×8.5 | |||
| 7/0.3 | 0.5 | ガラスヤーン Glassfiber yarn | 0.4 | ガラスヤーン Glassfiber yarn | 0.3 | 2.9×4.6 | |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.4 | 0.35 | 3.5×5.6 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.4 | 0.35 | 3.7×6.0 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.4 | 0.35 | 4.1×6.8 | |||
| 7/0.32 | 0.5 | ふっ素樹脂 FEP、PFA | 0.25 | ふっ素樹脂 FEP、PFA | 0.3 | 2.7×4.1 | |
| 7/0.45 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | 3.4×5.3 | |||
| 4/0.65 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 3.6×5.7 | |||
| 7/0.65 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 4.0×6.5 | |||
別途、社内で取得しておりますUL電線で使用するビニル材(105℃難燃)を熱電対線の被覆材料として採用しました。
これによって使用温度範囲も広がり幅広い環境下でのご使用が可能となりました。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,000円 ( 6,600円 ) | 5日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 5日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 5日目 |
11,539円 ( 12,693円 ) | 5日目 |
13,016円 ( 14,318円 ) | 5日目 |
15,184円 ( 16,702円 ) | 5日目 |
17,354円 ( 19,089円 ) | 5日目 |
19,523円 ( 21,475円 ) | 5日目 |
18,286円 ( 20,115円 ) | 5日目 |
8,954円 ( 9,849円 ) | 5日目 |
13,431円 ( 14,774円 ) | 5日目 |
17,908円 ( 19,699円 ) | 5日目 |
21,397円 ( 23,537円 ) | 5日目 |
24,264円 ( 26,690円 ) | 5日目 |
28,308円 ( 31,139円 ) | 5日目 |
32,352円 ( 35,587円 ) | 5日目 |
36,398円 ( 40,038円 ) | 5日目 |
33,571円 ( 36,928円 ) | 5日目 |
5,640円 ( 6,204円 ) | 5日目 |
8,460円 ( 9,306円 ) | 5日目 |
11,280円 ( 12,408円 ) | 5日目 |
10,846円 ( 11,931円 ) | 5日目 |
12,277円 ( 13,505円 ) | 5日目 |
14,323円 ( 15,755円 ) | 5日目 |
16,369円 ( 18,006円 ) | 5日目 |
18,415円 ( 20,257円 ) | 5日目 |
16,714円 ( 18,385円 ) | 5日目 |
5,840円 ( 6,424円 ) | 5日目 |
8,760円 ( 9,636円 ) | 5日目 |
11,680円 ( 12,848円 ) | 5日目 |
11,231円 ( 12,354円 ) | 5日目 |
12,738円 ( 14,012円 ) | 5日目 |
14,862円 ( 16,348円 ) | 5日目 |
16,985円 ( 18,684円 ) | 5日目 |
19,107円 ( 21,018円 ) | 5日目 |
17,286円 ( 19,015円 ) | 5日目 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 5日目 |
8,280円 ( 9,108円 ) | 5日目 |
11,040円 ( 12,144円 ) | 5日目 |
10,615円 ( 11,677円 ) | 5日目 |
12,092円 ( 13,301円 ) | 5日目 |
14,108円 ( 15,519円 ) | 5日目 |
16,123円 ( 17,735円 ) | 5日目 |
18,138円 ( 19,952円 ) | 5日目 |
16,714円 ( 18,385円 ) | 5日目 |
熱電対と計器の間をつなぐための熱電対と同じ起電力を持った導線。
【特長】
・導体構成は撚り線。
・一般的には耐熱60~90℃のビニルを使用。
・構造的には細径タイプとなっており、複数での取り扱いや省スペースでの取り扱いに最適。
・KX-G(SM)、KX-G-IS(SM)タイプはクラス1適合品。
【用途】
・周囲温度105℃以下の環境下における工業製品などの温度測定に。
・温度制御を行う際に用いる熱電対と計器間をつなぐために使用。
・ノイズ対策時は編組シールド付を用いる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
補償導線(K熱電対用)普通級・精密級・耐熱可動精密級
4.9通常価格(税別):774円~

福電
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ
5通常価格(税別):5,631円~

福電
補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ
5通常価格(税別):2,354円~

大晃電工社
被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ
5通常価格(税別):3,320円~

大晃電工社
ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ
4.5通常価格(税別):8,677円~

福電
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ
4通常価格(税別):2,554円~

福電
補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ
4通常価格(税別):5,308円~

福電
補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ
0通常価格(税別):3,615円~

大晃電工社
K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G
0通常価格(税別):5,323円~