エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

通常単価(税別)
145,000
税込単価
159,500
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネットワーク冗長構成を簡単に構成するためのSTP(スパニングツリープロトコル)/RSTP(ラ...

詳細を確認

型番:

EDS-408A-MM-SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDS-408A-MM-SCの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/ウォールマウント(オプション)
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
-10~60℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
135
寸法 幅(mm)
53.6
寸法 厚み(mm)
105
動作温度範囲(℃)
0~60
光ファイバー種別
マルチモード
光コネクタ
SC型
RoHS?
-

商品情報

EDS-405A、408Aシリーズは以下のように変更となります。


 

外観変更点:



型番リスト

表示件数
型番
EDS-408A-MM-SC
関連

商品分類

ポート数

インターフェイス

周囲温度(動作時) 

動作温度範囲

(℃)

光ファイバー種別

光コネクタ

RoHS?最小発注数量
ハブ本体
8ポート
イーサネット/光ファイバ
-10~60℃
0~60
マルチモード
SC型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,000
( 159,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワーク冗長構成を簡単に構成するためのSTP(スパニングツリープロトコル)/RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)。
および Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム<20ms)機能。
・IGMPスヌーピング、QoS、IEEE 802.1Q VLAN および port-based VLANサポート。
・Webブラウザによる容易なネットワーク管理。
・CLI、Telnet/serialコンソール、Windowsユーティリティ および 自動バックアップコンフィギュレータ(ABC-01)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチの型番EDS-408A-MM-SCのページです。 型番EDS-408A-MM-SCに関する仕様情報を記載しております。
5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)
メーカーMOXAアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)MOXA
通常価格145,00021,10018,90020,46034,30026,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
入力電源仕様2重化電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源DC外部電源
伝送速度10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE
取付方法DINレール/ウォールマウント(オプション)DINレール/WallDINレール/WallDINレール/Wall/スタックDINレール/WallDINレール
マネージド / アンマネージドマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド
認証CECE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト