17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)

通常単価(税別)
12,01539,000
税込単価
13,21742,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX(光ファイバー:マルチ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EDS-205Aシリーズは在庫限りにて仕様変更となります。
本体バージョン:V2.1.0(現在) ⇒V3.0.0(変更後)

 

型番リスト

表示件数
関連

商品分類

ポート数

インターフェイス

入力電源仕様

周囲温度(動作時) 

認証

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

動作温度範囲

(℃)

光ファイバー種別

光コネクタ

RoHS?最小発注数量
ハブ本体
5ポート
イーサネット
DC外部電源
-10~60℃
CE / UL
115
30
-10~60
なし
なし
10
1個
ハブ本体
5ポート
イーサネット
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
115
30
-10~60
なし
なし
10
1個
ハブ本体
5ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
115
30
-10~60
マルチモード
SC型
10
1個
ハブ本体
5ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
115
30
-10~60
マルチモード
ST型
10
1個
ハブ本体
5ポート
イーサネット
2重化電源
-40~75℃
CE / UL / CUL / CSA
115
30
-40~75
なし
なし
10
1個
ハブ本体
8ポート
イーサネット
DC外部電源
-10~60℃
CE / UL
114
50
-10~60
なし
なし
10
1個
ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
114
50
-10~60
なし
なし
10
1個
ハブ本体
8ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
114
50
-10~60
マルチモード
ST型
10
1個
ハブ本体
8ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
-10~60℃
CE / UL / CUL / CSA
114
50
-10~60
マルチモード
SC型
10
1個
ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
-40~75℃
CE / UL / CUL / CSA
114
50
-40~75
なし
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,015
( 13,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,000
( 26,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,677
( 21,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,900
( 21,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,000
( 37,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,000
( 42,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,000
( 33,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX(光ファイバー:マルチ/シングルモード、SC型またはST型コネクタ)。
・保護構造:IP30(EDS-205A/208Aのみ ケース)。
・ハザードロケーション(NEMA TS2/EN50121-4/e-Mark)、交通(NEMA TS2/ EN50121-4/e-Mark)(EDS-205A/208Aのみ)、海洋(DNV/GL/LR/ABS/NK)においても使用可能です(EDS-205A/208Aのみ)。
・広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工場のイーサネットに使用
5
満足度:5.0
以前からこの商品を使用しており、今回は新規と交換用のために購入しました。工場内でイーサネットに使用しています。性能的にも...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤製作に使用しています
5
満足度:5.0
制御盤内に組み込みケーブルを分岐するために使用しました。取り付けや品質にも問題ありません。他メーカー品よりも価格が安くて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)
5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
メーカーMOXAMOXAミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,015-26,000 -6,700 -19,500 -16,000 -8,900 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
伝送速度10/100BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE1000BASE10/100BASE
取付方法DINレール/ウォールマウント(オプション)DINレールDINレールDINレールDINレールDINレール
マネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド
寸法 厚み(mm)7086.564659586
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング