17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

通常単価(税別)
24,40037,000特別価格
税込単価
26,84040,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/Oのデータコンバータ。【特長】・RS-232とRS-485...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

近接スイッチ、機械的スイッチ、プッシュボタン、光学センサー、LED、光スイッチなど多くのデジタル・オン/オフ装置の制御が可能

シリアル・リモートI/O

シリアル・リモートI/O

ioLogik R1240
8点アナログ入力搭載RS-485リモートI/O
ioLogik R1241
4点アナログ出力搭載RS-485リモートI/O
ioLogik R1210
16点デジタル入力搭載RS-485リモートI/O
ioLogik R1214
6点デジタル入力および6点リレー搭載RS-485リモートI/O
ioLogik R1212
8点デジタル入力および8点デジタル入力/出力搭載RS-485リモートI/O

高機能シリアルRS-485リモートI/Oは、費用対効果に優れ、堅牢で、メンテナンスの容易な工程管理リモートI/Oシステムを構築するのに最適なチョイス。 シリアル・リモートI/O製品は、2本のケーブルだけでコントローラなどのRS-485デバイスと通信できるので、シンプルな配線が可能。 また、シリアル・リモートI/OはEIA RS-485通信プロトコルを使った長距離の高速データ送受信に対応。 Moxaの高機能I/OデバイスはソフトウェアまたはUSBによる通信設定機能やデュアルRS-485ポート設計を採用しているので、自動化システムのセットアップやメンテナンスに関係した悪夢のような煩雑な作業からユーザーを解放。

高機能シリアルRS-485リモートI/Oは、費用対効果に優れ、堅牢で、メンテナンスの容易な工程管理リモートI/Oシステムを構築するのに最適なチョイス。
シリアル・リモートI/O製品は、2本のケーブルだけでコントローラなどのRS-485デバイスと通信できるので、シンプルな配線が可能。
また、シリアル・リモートI/OはEIA RS-485通信プロトコルを使った長距離の高速データ送受信に対応。
Moxaの高機能I/OデバイスはソフトウェアまたはUSBによる通信設定機能やデュアルRS-485ポート設計を採用しているので、自動化システムのセットアップやメンテナンスに関係した悪夢のような煩雑な作業からユーザーを解放。

RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)の特長について

革新的なハードウェア設計は導入のための労力を削減し、メンテナンス効率を向上せるのに役立つ

革新的なハードウェア設計は導入のための労力を削減し、メンテナンス効率を向上せるのに役立つ

業界で初めてUSB設計を採用したMoxaのRS-485シリアル・リモートI/Oは、RS-485リモートI/O通信用デバイスおよびファームウェアの更新および設定のための革新的なソリューション。
USBドライブに設定をアップロードして、同ドライブをフィールドのデバイスに接続するだけで、最新のすべての設定およびファームウェアがフィールドのデバイスにアップロードされる。
この革新的なソリューションを使えば、技術的背景がなくても、USBを使ってデバイスの設定とファームウェアをアップロードできるので、現場にパソコンを持ち込んで、定期的にメンテナンスを行なう必要はもはやない。

バックアップおよび冗長化のためのコストセービングなハードウェア設計。

バックアップおよび冗長化のためのコストセービングなハードウェア設計。

MoxaのioLogikR1200は2つのRS-485ポートを備えているので、RS-485ポートの一方に不具合が発生した場合でも、他方のRS-485ポートに瞬時に切り換えて、迅速な検査や修理が可能。
RS-485リモートI/Oデバイスには低コスト技術がすでに導入されているが、2つの RS-485ポートはユーザーがコストをさらに削減するのに役立つ。
ioLogikR1200のデュアルRS-485ポートには、2台のコンピュータ構造による配線の構築、コンピュータ冗長化の実現、ネットワークのバックアップといった利点がある。
配線の冗長性により、RS-485接続の1つに応答がないことをコンピュータが検出すると、コンピュータは他のRS-485回線に瞬時に切り換えて、フィールドのセンサーと管理室のコンピュータ間の通信を確実に維持。
それでも、ユーザーは設定を自由に定義できる。コンピュータの冗長性により、 ioLogikR1200は1つのシステムが停止しても、確実なバックアップをシステム管理者に提供できる。

メンテナンスが容易な使いやすいソフトウェア・インタフェース
Moxaの便利なioSearchソフトウェアにはユーザー・フレンドリーなグラフィック・インタフェースが備えられており、すべてのioLogikR1200シリーズのステータス情報や設定に迅速にアクセスできる。
また、ioSearchはRS-485ネットワーク上のすべてのioLogikR1200デバイスのファームウェアを更新するための便利な方法も提供しているので、遠隔地からのファームウェア更新が可能となる。
この使いやすい無料のioSearchソフトウェアを使えば、メンテナンスに必要な時間と労力を節約できる。
MoxaのioLogikR1200では、シンプルなソフトウェア・ユーティリティを使って、通信インタフェースを設定できる。
ioLogikR1200が同じRS-485ネットワーク上にある場合、セットアップ時に幾百ものダイヤルを回す必要はない。
必要なのは、グラフィカルなユーザー・インタフェースを使って、各ioLogikR1200のボーレートとモードを設定・複製するだけ。
この便利なソフトウェア機能はメンテナンス作業を軽減し、通常のデバイス設定の更新に必要な時間や費用を大幅に削減。

開発秘話

 

RS-485RemoteIOはだいぶ昔から工場現場で使用されていますが、MOXAR&Dチームは成熟な製品でも新しい技術の突破を追及しています。そのためMOXAR&Dチームは長期的に市場の調査と技術の議論を経って、新機能をRS-485RemoteIOに追加しました。例えば簡単に使用できるハードウェアのID選択ボタン、内部RS-485リピーター機能やUSBポートによって、バージョンアップや設定の投入の機能です。それによって、伝統的な設備を新しい機能と技術の上昇を実現できました。

型番リスト

表示件数
関連

動作温度範囲

(℃)

入力/出力

(チャンネル)

入力タイプ

I/Oモード(入力)

出力タイプ

入力電流

(A)

RoHS?最小発注数量
-10~75
デジタル入力:8
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
-
187mA(DC24V)
10
1個
-10~75
デジタル入力:6/リレー出力:6
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
Form A (N.O.)リレー出力
207mA(DC24V)
10
1個
-10~75
アナログ入力:8
差動入力/分解能:16bit
電圧/電流
-
216mA(DC24V)
10
1個
-10~75
アナログ出力:4
-
-
分解能:12bit
343mA(DC24V)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,40017,080
( 18,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,40021,920
( 24,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,260
( 35,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,000
( 40,700 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/Oのデータコンバータ。
【特長】
・RS-232とRS-485接続の両方でリモートのデジタルおよびアナログ・デバイスのデータを収集・制御できる。
・マルチドロップ通信パラメータのインストールに対応。
・USBによる通信パラメータのインストールおよびファームウェア更新に対応。
・RS-485接続によるファームウェア更新に対応。
・広範動作時温度(-40~85℃)対応モデルを用意。
【用途】
・工場自動化設備、環境モニタリング、遠隔設備のモニタリング、高度交通システム等に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QどのようにハードでIDを調整しますか?
A
ioLogikR1200の上部に2つID選択ボタンがあります。それを回して、IDを選択すると、システムはMODBUSRTUで指定されたIDとデーター収集を行う。
Qどのようにリピーターモードを使用しますか?
A
ioLogikR1200の内部に2組のRS-485ポートが設置されています。2つRS-485ポートで接続すれば、ioLogikR1200内部のリピーター機能を使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力
RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O
RS-232(8/16ポート)
2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O
メーカーMOXAミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格24,400-25,000 -38,400 -41,800100,000 -27,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式リモートI/Oシリアルシリアルイーサネットイーサネットイーサネット
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)12412412412444.5124
寸法 横(mm)2827.827.827.844027.8
寸法 奥行き(mm)8484848419084
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト