17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O

通常単価(税別)
25,00034,000特別価格
税込単価
27,50037,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデーター収集設備のデータコンバータ。【特長】・様々なタイプのI...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

設計から組み合わせ、予備、メンテナンスまで大量な設備組み合わせが不要なデータコンバータ

非常に厳しい環境へ対応が可能。

非常に厳しい環境へ対応が可能。

2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O特長について

ioLogik E1200シリーズ:ioLogik E1210について

デイジーチェーンイーサネットI/O接続

デイジーチェーンイーサネットI/O接続

ioLogik E1200産業用リモート・イーサネットI/Oは2つのイーサネット・スイッチ・ポートを内蔵しているので、別のローカル・イーサネット・デバイスに情報を送信したり、デイジー・チェーン上の隣接するioLogikに接続したりすることが可能。ファクトリ・オートメーション、セキュリティ監視システム、トンネル監視といったアプリケーションはデイジー・チェーンで結ばれたイーサネットを使って、通常のイーサネット・ケーブル上にマルチドロップのI/Oネットワークを構築できる。多くの産業用オートメーション・ユーザーはフィールドバス・アプリケーションで通常使用されるマルチドロップ構成に慣れている。ioLogik E1200リモート・イーサネットI/Oのデイジー・チェーン機能を使えば、マシンとパネル間の接続を増やせるだけでなく、イーサネット・スイッチを追加するコストに加え、人件費や配線のための費用を大幅に削減可能。例えば、700のステーション(1ステーションあたり20点)を抱えた生産施設では、配線費用の削減で、運営費用全体の15%を節約できる。

特長

  • デイジー・チェーン構造向け2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵。
  • Moxaのプッシュ・ベースActive OPC Server Liteを無料サポート。
  1. 1.どんなSCADAシステムにもシームレスに接続。
  2. 2.ネットワーク帯域幅を80%節約。
  3. 3.7倍速のI/O応答。
  • ユーザー定義のModbus/TCPアドレッシングに対応。
  • Windows、WinCE VB/VC.NET、Linux C API向けMXIOプログラミング・ライブラリをサポート。
  • インポート/エクスポート機能対応のWeb設定をサポート。

製品仕様

前面/側面の寸法図

前面/側面の寸法図

背面/上部/下部

背面/上部/下部

1COM 0
2DI0
3DI1
4DI2
5DI3
6GND
7DI4
8DI5
9DI6
10DI7
11COM 1
12DI8
13DI9
14DI10
15DI11
16GND
17DI12
18DI13
19DI14
20DI15

ピンの割り当てについて

LAN
イーサネット2 × 10/100Mbpsスイッチポート、RJ45
プロテクション1.5KVマグネティックアイソレーション
プロトコルModbus/TCP, TCP/IP, UDP,DHCP, Bootp, HTTP
デジタル入力
センサタイプNPN, PNP, ドライコンタクト
I/OモードDIまたは イベントカウンタ
ドライコンタクトLogic 0 : GNDに接続
Logic 1 : オープン
ウエットコンタクトLogic 0 : 0 ~ 3VDC
Logic 1 : 10 ~ 30VDC (DI COM~DI)
アイソレーション3K VDCまたは2K Vrms
カウンタ/周波数250Hz,電源オフストレージ
電源
消費電力130mA @24VDC
電源入力24VDCノーマル、12 ~ 36VDC
メカニカル
ケーブルI/Oケーブル max. 14AWG
環境
動作温度-10 ~ 60℃
保管温度-40 ~ 85℃
相対湿度5 ~ 95% (結露なきこと)
認証
EMIFCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMSIEC 61000-4, IEC 61000-6
衝撃IEC 60068-2-27
落下IEC 60068-2-32
振動IEC 60068-2-6

ioLogik E1210の仕様について

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
関連

動作温度範囲

(℃)

入力/出力

(チャンネル)

入力タイプ

I/Oモード(入力)

出力タイプ

I/Oモード(出力)

消費電力

RoHS?最小発注数量
-10~60
入力:16
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
-
-
110mA(DC24V)
10
1個
-10~60
出力:16
-
-
シンク
DO or パルス出力
200mA(DC24V)
10
1個
-10~60
入力:8、出力:8
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
シンク
DO or パルス出力
155mA(DC24V)
10
1個
-10~60
入力:8、出力:4、入/出力:4
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
ソース(I/O)
DO or パルス出力
130mA(DC24V)
10
1個
-10~60
入力:6、出力:6
センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト
DI or イベントカウンタ
Form A(N.O.)リレー出力
リレー or パルス出力
188mA(DC24V)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,000
( 28,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,000
( 28,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,00028,900
( 31,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,500
( 35,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデーター収集設備のデータコンバータ。
【特長】
・様々なタイプのI/Oを用意
・DIはI/Oモードでウェット・コンタクト(NPN/PNP)、ドライ・コンタクト、またイベントカウンタモード搭載
・配線や人材のための費用を抑え、エラー・ポイントの数を削減し、対応時間の短縮に有効
・高効率・低発熱のARMCPUを採用
・標準I/Oは-10~60℃、広範稼動温度対応モデルでは-40~75℃の環境でも安定な動作が可能
【用途】
・工場自動化設備、環境モニタリング、遠隔設備のモニタリング、高度交通システム等に利用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/Oのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QどのようにRemoteIOで収集したデーターを読み取れますか?
A
E1200はいろんなプロトコルを対応します。ModbusTCP/EtherNet/IP/SNMP(mib.)/SNMPtrap/ActiveOPCtag/RESTfulAPIで読み取れます。
Q設備は複数のリンクと同時に異なるプロトコルを対応しますか?
A
できます。設備は複数のリンクと同時に異なるプロトコルを使用することができます。例えば、工場で新しいIOデーターが追加された場合、Modbus/Ethernet/IPでPLCへ提供:MES/ERPシステムはRESTFulAPI/SNMPで同じIOデーターを読み取れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
2ポートイーサネットスイッチ A(アナログ)搭載
2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O
RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
メーカーMOXAミスミミスミミスミMOXAMOXA
通常価格25,000-40,000 -27,000 -38,400 -34,000 -24,400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットイーサネットシリアルイーサネットリモートI/O
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
寸法 縦(mm)124124124124124124
寸法 横(mm)27.827.827.827.82828
寸法 奥行き(mm)848484848484
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト