エレクトロニクス部品技術窓口
優れた安定性で簡単に操作できる2ポートUSB→シリアルデータコンバータ。【特長】・接続だけでUSB口を...
詳細を確認
インスタント プラグ&プレイ
Uport 1200シリーズは、ノートPCやワークステーションのUSB(ユニバーサルシリアルバス)ポートと、最大2台のRS-232C/422/485のシリアル機器間の通信を可能にする。このプラグ&プレイのUSBソリューションは、携帯端末や計測器、POSなどの用途に最適。
簡単で手間のかからないシリアルポートの拡張
USBプラグ&プレイによりシリアルポートの拡張は簡単。IRQ、DMA、I/Oポートのセットアップやシャーシを開けたり、システムの電源を切る等の必要がないために、セットアップ時間とコストを節約できる。
USB2.0、128バイト FIFOおよびハードウェア/ソフトウェア フロー制御による最高のパフォーマンス
MOXAの長年に渡るUSB関連の開発経験を凝縮しMOXA ARTと呼ばれる新しいトップパフォーマンスCPUチップが開発された。
Uport 1200シリーズではこのチップを使用し、480Mbps(ハイスピード)のUSB 2.0、128バイトFIFO、オンチップハードウェア/ソフトウェア・フロー制御およびバーストデータモードを装備することで、USB⇔シリアルハブの中でも世界最高水準のパフォーマンスを提供する。

型番:UPort 1250の寸法図(2ポートRS-232C/422/485 USB⇒シリアルハブ)の寸法図

型番:UPort 1250I(2ポート RS232C/422/485 USB ⇔ シリアルハブ 光絶縁)の寸法図

ピンアサイン:Male DB9
| PIN | RS-232 | RS-422/4-wire RS-485 | 2-wire RS-485 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | TxD-(A) | - |
| 2 | RxD | TxD+(B) | - |
| 3 | TxD | RxD+(B) | Data+(B) |
| 4 | DTR | RxD-(A) | Data-(A) |
| 5 | GMD | GND | GND |
| 6 | DSR | - | - |
| 7 | RTS | - | - |
| 8 | CTS | - | - |
| UPort 1250 | 2ポート RS-232C/422/485 USB⇒シリアルハブ |
|---|---|
| UPort 1250I | 2ポート RS-232C/422/485 USB⇔シリアルハブ 光絶縁 |
オプション/Mini DB9F-to-TB:ミニDB9(F)ターミナルブロックアダプタ
| USB | |
|---|---|
| 準拠 | USB 1.1,2.0 |
| コネクタ | USB タイプB |
| 速度 | ハイスピード 480Mbps,フルスピード 12Mbps |
| シリアルインターフェース | |
| 標準シリアルポート | RS-232C/422/485 |
| ポート数 | 2 |
| コネクタタイプ | DB9(オス) |
| シリアルラインプロテクション | |
| EDSプロテクション | 15KV ESD保護回路搭載 |
| 光絶縁 | 2KV(UportTM1250Iのみ) |
| シリアル通信パラメータ | |
| ボーレート | 50bps~921.6Kbps |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| パリティ | None, 偶数, 奇数, スペース, マーク |
| フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
| I/Oアドレス/IRQアドレス | BIOSにより割当て |
| FIFO | 128バイト |
| シリアル信号 | |
| RS-232C | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| RS-422 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND |
| 4線式 RS-485 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND |
| 2線式 RS-485 | Data+(B), Data-(A),GND |
| ドライバサポート | |
| 対応OS | Windows(2000, XP x86/x64, 2003 x86/x64, Vista x86/x64, 2008 x86/x64, 7 x86/x64, 10, 11),WinCE 5.0/6.0 |
| メカニカル | |
| ケース | IP30保護,SECCシートメタル(1mm) |
| 重さ | 製品のみ:180g パッケージ:660g |
| サイズ | 77×26×111mm |
| 環境 | |
| 動作温度 | 0~55℃ |
| 保存温度 | -20~75℃ |
| 動作湿度 | 5~95%RH |
| 認証 | EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A, UL, CUL, TüV |
| 電源 | |
| 消費電力 | UPortTM1250(バスパワー):360mA @5VDC |
| UPortTM1250I(12~48VDC外部電源):200mA @12VDC | |
| 保証 | |
| 保証期間 | 5年 |
より品質安定な製品を提供するために:
1.設計と材料選定で強度且つ保護レベルが高い設計をしています。
例えば、USBコネクタを複数回の抜き差しによる劣化やシールドケーブルで妨害設計などで安定な動作を果たしています。
2.ソフトの設計で、いろんなシステムに対応できるドライバーを開発し、早期のWindows98から最新のWindows10まで対応して、ユーザーの現場環境へ柔軟に対応できます。
3.現場での設置や故障の際に気づきやすいためにLEDライトの表示を設計しています。
優れた安定性で簡単に操作できる2ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を2つRS-232/422/485COMポートへ転換できシリアルデバイスを使用する。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
4通常価格(税別):9,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~