エレクトロニクス部品技術窓口
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。【特長】・USB 2.0準拠・...
詳細を確認UPort1150/1150I USB⇒シリアルコンバータは、USB(ユニバーサルシリアルバス)ポートを介して1ポートのRS-232C/422/485デバイスをノートブックPCあるいはワークステーションに接続することができる。
これらのプラグ&プレイUSBソリューションは、新しいあるいはレガシータイプのRS-232C/422/485デバイスと互換性をもち、モバイル、計測器、POPのアプリケーションに最適。
簡単かつ面倒なしでシリアルポートの拡張可能
USBプラグ&プレイは、シリアルポートの拡張が簡単でしかもIRQ、DMAまたはI/Oアドレスリソースを必要としない。またシステムにCOMポートを増設する際シャーシの開閉や電源を落す必要がないためにセットアップ時間と費用を節約することができる。
WindowシステムトレイにCOMポート番号を表示
UPort1150あるいはUPort1150Iを使用してPCにシリアルデバイスに接続するとき、シリアルデバイスに割り当てられたCOMポート番号を設定する必要がある。
Moxaの新しいツールは、デバイスのCOMポートナンバを設定する便利な手段を技術者に提供する。
UPortをコンピュータのUSBポートにプラグインするとき、UPortアイコンは、デスクトップの右下隅に位置するWindowsシステムトレイに置かれる。単にカーソルをUPortアイコン上に置くと数マイクロ秒後に情報WindowにCOMポート番号がポップアップされる。同じコンピュータに2台以上のUPortが接続された場合、ポップアップWindowにすべてのUPortのCOM番号が表示される。

型番:UPort1150Iの寸法図
| UPort 1150 | 1ポートRS-232C/422/485 USB⇒シリアルコンバータ |
|---|---|
| UPort 1150I | 1ポートRS-232C/422/485 USB⇒シリアルコンバータ、光アイソレーション・プロテクション |
| 同梱品 | ・UPort 1150または1150I USB⇒シリアルコンバータ ・1ミニ DB9(F)⇒ターミナルブロックアダプタ ・付属USBケーブル用Velcoストラップ ・クイック・インストレーションマニュアル ・保証カード |
型番一覧
| USBインターフェース | |
|---|---|
| 規格 | USB 1.0/1.1, USB 2.0準拠 |
| コネクタ | UPortTM1150:USB タイプA UPortTM1150I:USB タイプB |
| スピード | 12Mbps(フルスピードUSB) |
| シリアルインターフェース | |
| ポート数 | 1 |
| シリアル規格 | RS-232C/422/485 |
| コネクタ | DB9(オス) |
| シリアル信号線保護 | |
| ESDプロテクション | 15KVエンベデッド |
| オプティカル・アイソレーション | 2KV(UPortTM1150Iのみ) |
| パフォーマンス | |
| ボーレート | 50bps~921.6Kbps |
| シリアルパラメータ | |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| パリティ | なし, 奇数, 偶数, スペース, マーク |
| フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
| I/Oアドレス | BIOSにより割当 |
| IRQ | BIOSにより割当 |
| FIFO | 64バイト |
| シリアル信号 | |
| RS-232C | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| RS-422 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND |
| RS-485-4線式 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND |
| RS-485-2線式 | Data+(B), Data-(A), GND |
| ドライバサポート | |
|---|---|
| OS | Windows(98, ME, 2000, XP x86/x64, 2003 x86/x64, Vista x86/x64, 2008 x86/x64, 7 x86/x64,10,11), WinCE 5.0/6.0, Linux2.6 x86/x64 |
| メカニカル | |
| ケース | UPortTM1150:ABS+PC UPortTM1150I:SECCシートメタル(1mm), IP30プロテクション |
| 重さ | 製品のみ: UPortTM1150:85g UPortTM1150I:71g パッケージ: UPortTM1150:195g UPortTM1150I:181g |
| サイズ | UPortTM1150:37.5×60×20.5mm UPortTM1150I:52×80×22mm |
| 環境 | |
| 動作温度 | 0~55℃ |
| 動作湿度 | 5~95% RH |
| 保存温度 | -20~70℃ |
| 認証 | EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC-61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC-61000-4-11, FCC Part 15 Class B |
| 電源 | |
| 電力消費量 | UPortTM1150:77mA @5VDC UPortTM1150I:260mA @5VDC |
| 保証 | |
| 保証期間 | 5年 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,260円 ( 10,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・USB 2.0準拠
・USBデータレート 12Mbps
・ソフトウェア選択可能なRS-232C、RS-422、4線式RS-485、2線式RS-485
・Windows(7含む)、WinCE 5.0, Linuxドライバ提供(ダウンロード)
・15KV ESDプロテクション(すべてのシリアル信号線をサポート)
・2KV光アイソレーション保護(Uport 1150Iのみ)
・フルモデムステータスLED(UPort1150Iのみ)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
0通常価格(税別):25,000円~

ラトックシステム
USBシリアルコンバーター
5通常価格(税別):5,870円~