エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RS-422/485 リピータ

型番:

TCC-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCC-120の仕様・寸法情報

変換前通信方式
[シリアル] RS-422/485
変換後通信方式
[シリアル] RS-422/485
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
100
寸法 横(mm)
67
寸法 奥行き(mm)
22
動作温度範囲(℃)
-20~60
商品タイプ
コンバータ/リピータ
ボーレート(bps)
50~921.6k
入力電圧(V)
DC12~48
入力電流(A)
65mA(DC12V)
電源接続
電源入力ジャック
機能
RS-485:データ転送方向自動制御(ADDC)
保護機能
ESDプロテクション(15kV) / 逆電圧保護
設置
DINレールマウント / ウォールマウント
備考
信号仕様 4線式:RS-422/485、2線式:RS-485 コンバータ機能: RS-422 to RS-485、リピータ機能:RS-422 または RS-485 ブースト
RoHS?
10
-
-

商品情報

RS-422/485 リピータの外形図と概要について

サイズ (単位:mm)

RS-422/485 リピータ:関連画像

RS-422/485 リピータの寸法図

RS-422/485 リピータ:関連画像

前面図/背面図

TCC-120I は、工業グレードインターフェース製品として設計されたRS-422/485リピータで、RS-232Cの伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができ、また、アイソレーション機能を付加している。
TCC-120Iは工業アプリケーションとして特別に設計されているので、DINレールマウント、伝送路ワイヤおよび電源供給用ターミナルブロックの採用、オプッティカル・アイソレーションと環境の厳しい工業現場に耐えられる。

製品仕様

シリアル通信
コネクタ:ターミナルブロック
RS-422/485信号:
RS-422/485-4線:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、Data+、Data-
RS-485-2線:Data+, Data-
RS-422/485データ制御:ADDC
ボーレート:300 bps~230.4Kbps
サージプロテクション:15 KV ESD(全信号サポート)
光絶縁:2KV(TCC-120Iのみ)、電源/信号サポート

環境
稼動時温度:-20~60℃
動作湿度:5~95% RH
保存時温度:-20~85℃

電源
入力電源:RS-232 ポート(TxD)または 電源入力用端子
入力電圧:外部電源 12~48VDC、ターミナルブロック
逆電圧保護:ポジティブ/ネガティブ逆配線保護
過電流保護:1.1A(2信号の短絡)
電力消費:TCC-120:1.18W、 98mA@12V、TCC-120I:2.81W、234mA@12V

メカニカル
ケース:アルミ
寸法:80×35×185 mm
プラグイン・スクリュー:AWG#22
カラー:黒色
重量:148±5g

認定規格
CE:Class B
FCC:Class B

保証
保証期間:5年

TCC-120 RS422/485 リピータ
TCC-120I RS422/485 リピータ 光絶縁
同梱品 ・DINレールマウンティングキット(DK35A)
・ユーザーマニュアル

この商品のシリーズについて

この商品の特長について

  • シリアルデータ信号の長距離延長のためのブースト
  • ウォールマウントおよびDINレールマウントサポート
  • 電源入力の配線を簡単にするターミナルブロック
  • ターミナルブロックからの電源入力
  • DIPスイッチによる内蔵120Ωターミネータのセッティング
  • 電源、Tx、Rx表示LED
  • 16 KV ESDサージプロテクション
  • 2 KVアイソレーション(TCC-120I)
  • 工業グレードのリピータ
  • RS-422/485の伝送距離の延長

開発秘話

 

Moxaは産業でシリアルに対していろんな解決提案を提示するのを30年以上となり、豊富な経験が積み重なっています。
ライン上のハードウェアの設計や保護レベルを高めるなど現場の要求に満たします。

型番リスト

表示件数
型番
TCC-120
関連

入力電流

(A)

保護機能

RoHS?最小発注数量
65mA(DC12V)
ESDプロテクション(15kV) / 逆電圧保護
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

産業用レベル、高品質なRS-422/485中継器、オプトアイソレータ付きのデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけで使用できる作業が簡単。
・保護と妨害防止の高いレベル設計により産業用環境へ対応可能。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・軽量化で携帯便利。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-422/485 リピータの型番TCC-120のページです。 型番TCC-120に関する仕様情報を記載しております。
RS-422/485 リピータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-422/485 リピータ
RS-232C RS-422/485コンバータ
RS-232・422・485(2ポート)
RS-422・485(4ポート)
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
メーカーMOXAMOXAミスミミスミミスミMOXA
通常価格13,0008,000 -25,000 -59,000 -12,00012,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式RS-422/485RS-232イーサネットイーサネットUSBUSB
変換後通信方式RS-422/485RS-422/485シリアルシリアルシリアルRS-422/485
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCECECECE
寸法 縦(mm)1008022331821
寸法 横(mm)6742901583638

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました