エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 動作温度範囲(℃)

  • 光コネクタ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

通常単価(税別)
38,000
税込単価
41,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工業用の厳しい環境にも耐える信頼性と安定性を持つ産業用データコンバータ。【特長】・接続するだけで使用で...

詳細を確認

型番:

IMC-101-M-SC-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IMC-101-M-SC-Tの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
変換後通信方式
光通信
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
135
寸法 横(mm)
54
寸法 奥行き(mm)
105
動作温度範囲(℃)
-40~75
商品タイプ
メディアコンバータ
ファイバー種別
マルチモード
光コネクタ
SC型
伝送距離
5km
通信規格
RJ45ポート:10/100BaseT(X)、 ファイバーポート:100BaseFX
入力電圧(V)
DC12~45
入力電流(A)
160mA(DC24V)
電源接続
リムーバルターミナルブロック
機能
オートMDI/MDI-X(RJ45ポート) / Link Fault Pass-through (LFP) / 冗長電源入力
保護機能
過電流保護(1.1A) / 逆電圧保護
設置
DINレールマウント / ウォールマウント
RoHS?
10
-
-

商品情報

動作温度-40~+75℃(耐温度環境モデル)に耐え、過酷な工業用環境での使用を考慮した設計のデータコンバータ

Moxa工業用メディアコンバータIMC-101は、厳しい環境にも耐える信頼性と安定性を誇る工業グレード製品で、10/100BaseT(X)⇒100BaseFXのコンバージョンを行う。 IMC-101は、工業用の設計であるため、工業用自動化アプリケーションの連続稼動を維持し、障害と損失を予防するためのリレー出力警報を備えている。そして、ハザードロケーション(Class 1,division 2 またはzone 2)においても使用が可能。またFCC、TUV、ULに準拠している。IMC-101シリーズは、通常のオペレーションとしては0℃~60℃、また温度対策モデル"T"バージョンでは、-40~+75℃の広範囲な温度を保証。 IMC-101は、100%のバーンインテストを実施しているため工業オートメーションコントロール環境における使用を保証。

Moxa工業用メディアコンバータIMC-101は、厳しい環境にも耐える信頼性と安定性を誇る工業グレード製品で、10/100BaseT(X)⇒100BaseFXのコンバージョンを行う。
IMC-101は、工業用の設計であるため、工業用自動化アプリケーションの連続稼動を維持し、障害と損失を予防するためのリレー出力警報を備えている。そして、ハザードロケーション(Class 1,division 2 またはzone 2)においても使用が可能。またFCC、TUV、ULに準拠している。
IMC-101シリーズは、通常のオペレーションとしては0℃~60℃、また温度対策モデル"T"バージョンでは、-40~+75℃の広範囲な温度を保証。
IMC-101は、100%のバーンインテストを実施しているため工業オートメーションコントロール環境における使用を保証。

イーサネット⇒光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズの仕様について

テクノロジ
規格:IEEE 802.3: 10BaseT
IEEE 802.3u:100BaseT(X)、 100BaseFX

インターフェース
RJ45ポート:10/100/ 1000BaseT (X)
光ファイバポート:100BaseFX (SCあるいはSTコネクタ)
LED表示:PWR1、 PWR2,、FAULT、10/100M (TP ポート)100M (ファイバーポート)、 FDX/COL (ファイバーポート)
ディップスイッチ:100BaseFX全2重/半2重選択、ポートブレーク・アラームマスク
警報接点:1リレー出力(@1A、24VDC)

光ファイバー
距離:シングルモードファイバー:15 km、マルチモードファイバー:2 km
波長:1,310 nm
Min. TX 出力:-20 dBm(IMC-101-M)、-15 dBm(IMC-101-S)
Max. TX 出力:-14 dBm(IMC-101-M)、-6 dBm(IMC-101-S)
感度:-36~-32 dBm(IMC-101-M)、-34~-32 dBm(IMC-101-S)
推奨光ファイバー径:9/125 μm(シングル)62.5/125 μm(マルチ)

電源
入力電圧:12~48VDC、リダンダント入力
入力電流:0.2A@24V
接続:リムーバル・ターミナルブロック
過負荷電流保護:1.1A
リバース極性保護:有り

メカニカル
ケース:IP30プロテクション、アルミケース
重さ:0.63 kg
サイズ:53.6×135×105mm(幅×高さ×奥行)
取付方法:DIN レール、ウォールマウント

環境
動作温度(標準温度):0~60℃
保管温度:-40~+85℃
相対湿度:5~95%(結露なきこと)

適合規格
安全:UL60950、UL508、CSA C22.2 No.60950、EN60950
EMI:FCC Part 15、CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD)、level 3
EN61000-4-3(RS)、level 3
EN61000-4-4(EFT)、level 3
EN61000-4-5(Surge)、level 3
EN61000-4-6(CS)、level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
衝撃:IEC60068-2-27
落下:IEC60068-2-32
振動:IEC60068-2-6
MTBF:810,000 時間
ハザードロケーション:UL/cUL Class1、Division 2、Groups A、B、C、and D、ATEX Class1、Zone 2、Ex nC IIC(IMC-101-M-ST、IMC-101-S-SC-80 申請中)

保証
保証期間:5年

IMC-101-M-ST工業用10/100BaseT(X)⇒100BaseFXメディアコンバータ、マルチモード、STファイバーコネクタ
同梱品ユーザーマニュアル

標準温度バージョン(動作温度:0~60℃)

IMC-101-M-SC-T工業用10/100BaseT(X)⇒100BaseFXメディアコンバータ、マルチモード、SCファイバーコネクタ、動作温度:-40℃~75℃
IMC-101-M-ST-T工業用10/100BaseT(X)⇒100BaseFXメディアコンバータ、マルチモード、STファイバーコネクタ、動作温度:-40℃~75℃
同梱品ユーザーマニュアル

広範囲温度モデル(動作温度:-40~+75℃)

この商品の特長について

リンク障害の後の問題である"ノーレスポンス"を避けるIMC-101のLink Fault Pass-Through機能
IMC-101 Link Fault Pass-Through機能は、従来のメディアコンバータにおいての問題を解決している。
即ち、リンクの一方が故障した時に、もう一方はパケットを送信を続けてレスポンスを待つが、切断されたリンクからはレスポンスは届かない。
IMC-101は、片方のリンクが故障したことに気づくと、直ぐにもう一方のリンクを強制的に遮断しアプリケーションソフトウェアがその状態に対処できるようにする。

リダンダント(冗長)電源入力
IMC-101は2入力のDC電源端子を装備しているので、DC電源を同時に接続することが可能。
従って、片方の電源入力が故障しても、もう片方の電源がバックアップとして機能し、IMC-101は引き続き安定して稼動する。

ポート遮断と電源障害の際に発生するリレー出力警報
IMC-101は、電源障害が発生した時、またはポートリンクが切断された時に、リレー接点出力により作業現場の技術者に警告を出すので適切な緊急操作手順で迅速に処理することができる。

10/100BaseT(X)オートネゴシエーションおよびオートMDI/MDI-Xをサポート

マルチモード、シングルモード、SCまたはSTコネクタをサポート

標準動作温度:0~60℃、耐温度環境モデルTモデル:-40~+75℃

イーサネット⇒光ファイバーメディア・コンバータ IMC-101シリーズの外形図と寸法

イーサネット⇒光ファイバーメディア・コンバータ IMC-101シリーズの寸法図

イーサネット⇒光ファイバーメディア・コンバータ IMC-101シリーズの寸法図

前面図

前面図

背面図と付属品

背面図と付属品

型番リスト

表示件数
型番
IMC-101-M-SC-T
関連

動作温度範囲

(℃)

光コネクタ

RoHS?最小発注数量
-40~75
SC型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工業用の厳しい環境にも耐える信頼性と安定性を持つ産業用データコンバータ。
【特長】
・接続するだけで使用でき作業が簡単。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計。
・電源異常時やリンク切断時に警報を出すリレー出力に対応。
・冗長電源入力機能(2系統のDC電源入力端子)を搭載。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や配線不備の発見が容易。
【用途】
・データーセンター、工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、変電所等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズの型番IMC-101-M-SC-Tのページです。 型番IMC-101-M-SC-Tに関する仕様情報を記載しております。
イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアラームファンクションはイーサネット/ファイバーーリンク切れを監視できますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ
10Gメディアコンバータ
産業用光メディアコンバータ
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
メーカーMOXAPlanet TechnologyダイヤトレンドダイヤトレンドPlanet TechnologyTRENDnet
通常価格38,00025,280 -29,950 -34,75021,52058,090
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目2日目2日目
変換前通信方式イーサネットイーサネット光通信イーサネット光通信光通信
変換後通信方式光通信光通信イーサネットRS-232/422/485イーサネットイーサネット
代表規格CE / UL / CULCECECECECE
寸法 縦(mm)135-103.815043.8104
寸法 横(mm)54-263072.9432
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト