17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ

通常単価(税別)
187,419294,272
税込単価
206,161323,699
通常出荷日:9日目

鉄板製/屋外用 自立形/鉄製基板/窓付深形 【特長】 ●鉄製基板は前後にスライド可能。  ●メーターパ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

最小発注数量
600
1308
1個
800
1308
1個
1000
1708
1個
600
1708
1個
800
1708
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,419
( 206,161 )
9日目
212,561
( 233,817 )
9日目
294,272
( 323,699 )
9日目
212,561
( 233,817 )
9日目
235,657
( 259,223 )
9日目

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用 自立形/鉄製基板/窓付深形

【特長】
 ●鉄製基板は前後にスライド可能。
 ●メーターパネルは前後にスライドでき、回転も可能。
 ●裏面ドアにより配線作業および保守点検が容易。
 ●基台(チャンネルベース)に、アンカーボルト穴設置。
 ●基台(チャンネルベース)は取りはずし可能。
 ●ボデーに下面開口プレートを装着。(取りはずし可能)
 ●図面ホルダ付。
 ●ドアの表面に出っ張りの少ない平面ハンドル仕様。
【仕様】
 ●保護構造:IP43
 ●構造:水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
 ●板厚:ドア2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 基台(チャンネルベース)3.2mm
 ●ハンドル:KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ
窓付制御盤キャビネット
[SOEM-B]ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット フカサ350mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm
メーカー河村電器産業内外電機日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格187,419-33,075 -474,290 -33,020 -14,240 -17,600 -
通常出荷日9日目5日目〜9日目2日目〜2日目〜2日目〜
用途自立制御・中継自立制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレス
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)500200350250120160
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト