エレクトロニクス部品技術窓口
小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス。 【特長】 ・各フロアーに置かれたHUBなど小...
詳細を確認
ドアファン付 / 幅500mmの外観

ドアファン付 / 幅650mmの外観
| 品番 | 外形寸法 | パネル 取付寸法 | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | |||
| KHB2-5016-DF | 650 | 500 | 160 | 2U | 11.2 |
| KHB3-5021-DF | 〃 | 〃 | 210 | 3U | 12.1 |
| KHB4-5025-DF | 〃 | 〃 | 250 | 4U | 13.0 |
| KHB5-5030-DF | 〃 | 〃 | 300 | 5U | 14.2 |
| KHB6-5034-DF | 〃 | 〃 | 340 | 6U | 15.1 |
| 品番 | 外形寸法 | パネル 取付寸法 | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | |||
| KHB2-6516-DF | 650 | 650 | 160 | 2U | 12.4 |
| KHB3-6521-DF | 〃 | 〃 | 210 | 3U | 13.3 |
| KHB4-6525-DF | 〃 | 〃 | 250 | 4U | 14.4 |
| KHB5-6530-DF | 〃 | 〃 | 300 | 5U | 15.7 |
| KHB6-6534-DF | 〃 | 〃 | 340 | 6U | 16.7 |

1.本体底板を壁面に固定
底板を取付け位置に合わせ、取付け

2.上下パネルを取付け
簡単ネジ締めで、上下パネルを取付け

3.側面パネルを取付け
2点のネジ止めで取付け

4.側面扉、正面扉を取付け
最後に、側面扉、正面扉をワンタッチ取付け

各部品の名称
1.底板
2.パネル(上)、パネル(下)
3.側面パネル
4.正面扉、側面扉

簡単脱着
ピボットヒンジのピンをスライドすることで簡単に着脱できる。

ワンタッチ開閉
側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能。機器配線後のドアもしっかりロック。

壁面のコーナー部に設置が可能
天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,477円 ( 52,225円 ) | 9日目 |
47,268円 ( 51,995円 ) | 9日目 |
47,252円 ( 51,977円 ) | 9日目 |
56,750円 ( 62,425円 ) | 9日目 |
54,723円 ( 60,195円 ) | 9日目 |
59,110円 ( 65,021円 ) | 9日目 |
59,110円 ( 65,021円 ) | 9日目 |
59,263円 ( 65,189円 ) | 9日目 |
59,263円 ( 65,189円 ) | 9日目 |
66,487円 ( 73,136円 ) | 9日目 |
小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス。
【特長】
・各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納する。
・屋内用・壁掛型・軽量 / 19インチEIA規格 / 窓なし。
・一人作業でも簡単取付けできる軽量・省施工構造。
・材質 : 鉄板製。
・函体形式 : 屋内用、壁掛け露出形。
【用途】
・換気ファンがついているので、放熱性にも優れている。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7