エレクトロニクス部品技術窓口
機器収納用のキャビネット【特長】・キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインです。・ドアと本体の上ま...
詳細を確認
機器収納キャビネットの外観

機器収納キャビネットの寸法図
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 板厚 | 本体1.0mm ドア1.0mm |
| 基板 | 木製基板12mm(方眼目盛付) |
| ハンドル | KH-84F(キーNo.K200) |
| キャビネット寸法(mm) | ドア 形式 | 木製基板(木板ベース) | 基板寸法(mm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ (A) | ヨコ (B) | フカサ (C) | 品番(クリーム) | タテ (D) | ヨコ (E) | ||
| 300 | 200 | 80 | 片扉 | HSBS 3020-8K | 230 | 130 | 2.4 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 5020-8K | 430 | 〃 | 3.5 |
| 350 | 250 | 80 | 片扉 | HSBS 3525-8K | 280 | 180 | 3.1 |
| 450 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 4525-8K | 380 | 〃 | 3.8 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 5025-8K | 430 | 〃 | 4.1 |
| 400 | 350 | 80 | 片扉 | HSBS 4035-8K | 330 | 280 | 4.5 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 5035-8K | 430 | 〃 | 5.4 |
| 350 | 400 | 80 | 片扉 | HSBS 3540-8K | 280 | 330 | 4.5 |
| 400 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 4040-8K | 330 | 〃 | 5.0 |
| 450 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 4540-8K | 380 | 〃 | 5.5 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 5040-8K | 430 | 〃 | 6.0 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 6040-8K | 530 | 〃 | 7.0 |
| 500 | 450 | 80 | 片扉 | HSBS 5045-8K | 430 | 380 | 6.6 |
| 550 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 5545-8K | 480 | 〃 | 7.2 |
| 650 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 6545-8K | 580 | 〃 | 8.4 |
| 600 | 500 | 80 | 片扉 | HSBS 6050-8K | 530 | 430 | 8.5 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | HSBS 7050-8K | 630 | 〃 | 9.8 |
放熱孔付(フカサ100mm)、放熱孔付(フカサ120mm)の商品情報はカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,195円 ( 7,915円 ) | 9日目 |
7,683円 ( 8,451円 ) | 9日目 |
9,376円 ( 10,314円 ) | 9日目 |
9,387円 ( 10,326円 ) | 9日目 |
7,642円 ( 8,406円 ) | 3日目 |
8,129円 ( 8,942円 ) | 9日目 |
9,387円 ( 10,326円 ) | 9日目 |
9,387円 ( 10,326円 ) | 3日目 |
9,387円 ( 10,326円 ) | 9日目 |
10,159円 ( 11,175円 ) | 9日目 |
10,124円 ( 11,136円 ) | 9日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 9日目 |
10,530円 ( 11,583円 ) | 9日目 |
8,187円 ( 9,006円 ) | 9日目 |
10,124円 ( 11,136円 ) | 9日目 |
8,153円 ( 8,968円 ) | 9日目 |
8,187円 ( 9,006円 ) | 9日目 |
8,187円 ( 9,006円 ) | 9日目 |
9,034円 ( 9,937円 ) | 9日目 |
10,530円 ( 11,583円 ) | 9日目 |
10,124円 ( 11,136円 ) | 9日目 |
10,552円 ( 11,607円 ) | 9日目 |
10,530円 ( 11,583円 ) | 3日目 |
11,665円 ( 12,832円 ) | 9日目 |
13,811円 ( 15,192円 ) | 3日目 |
10,530円 ( 11,583円 ) | 9日目 |
11,665円 ( 12,832円 ) | 9日目 |
19,675円 ( 21,643円 ) | 3日目 |
17,351円 ( 19,086円 ) | 9日目 |
16,240円 ( 17,864円 ) | 9日目 |
18,722円 ( 20,594円 ) | 3日目 |
19,675円 ( 21,643円 ) | 9日目 |
19,611円 ( 21,572円 ) | 3日目 |
20,886円 ( 22,975円 ) | 3日目 |
23,381円 ( 25,719円 ) | 3日目 |
19,675円 ( 21,643円 ) | 9日目 |
19,675円 ( 21,643円 ) | 9日目 |
23,246円 ( 25,571円 ) | 9日目 |
23,295円 ( 25,625円 ) | 9日目 |
23,255円 ( 25,581円 ) | 3日目 |
機器収納用のキャビネット
【特長】
・キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインです。
・ドアと本体の上または下の開口部にパッキンの貼付けが可能です(反対側にはカバーが付きます。)
・ケーブルが挟み込めるため入出線口として使用できます。
・屋内用・壁掛型/換気スリット付/木製基板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
日東工業
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
4.2通常価格(税別):4,330円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ
3.8