エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

型番:

MAU5041-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAU5041-12の仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
410
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
500
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
120
穴加工対応
非対応
開閉形状
ハンドル
基板・中板
木製
保護機能(耐環境性)
IP2XD
塗装色
ホワイトクリーム(7.5Y9.2/0.7)
板厚(本体)(mm)
1.6
板厚(扉・カバー)(mm)
1.6
板厚(中板)(mm)
15
代表規格
なし
ドア形式
片扉
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MAU5041-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,804
( 20,684 )
9日目

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内用 埋込形/木製基板

【特長】
 ●間仕切り壁専用の埋込形キャビネットです。
 ●間柱の間に盤と盤を密着して取付けできます。
 ●前面枠の左右に丸みがあり、壁からの出っ張りが目立ちません。
【仕様】
 ●保護構造:IP2XD
 ●構造:額縁構造
 ●取付基板:木製基板 15mm/方眼目盛付
 ●板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
 ●ハンドル:タテ寸法900mm以下:KH-84F(キー付平面ハンドル小)
        :タテ寸法1,000mm以上:KH-117F(キー付平面ハンドル大)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズの型番MAU5041-12のページです。 型番MAU5041-12に関する仕様情報を記載しております。
間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)
八角コンクリートボックス(ブラック)
テナント盤キャビネット・2段ドア
メーカー河村電器産業日東工業日東工業日東工業外山電気内外電機
通常価格18,80465,930219,650263,400 -1,23544,428 -
通常出荷日9日目3日目2日目19日目1日目5日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)41050044054095400
外形寸法H 縦(高さ)(mm)50057072572575-
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)12023068058095200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト