17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

仮設キャビネット KACシリーズ

通常単価(税別)
23,65435,457
税込単価
26,01939,003
通常出荷日:3日目

鉄板製/屋外用/木製基板【特長】 ●運搬し易い軽量キャビネットです。(従来比40%軽量化) ●扉表面が...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

最小発注数量
400
520
1個
600
520
1個
700
620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,654
( 26,019 )
3日目
29,618
( 32,580 )
3日目
35,457
( 39,003 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/木製基板

【特長】
 ●運搬し易い軽量キャビネットです。(従来比40%軽量化)
 ●扉表面がフラットなので積み重ねて保管できます。
 ●背面取付金具が回転収納できるので側面への出っ張りはありません。
 ●南京錠による施錠が可能です。
 ●責任者ラベルは3枚付属。
【仕様】
 ●保護構造:IPX3
 ●構造:水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:木製基板 9mm/方眼目盛付
 ●板厚:ドア0.8mm ボデー0.8mm 屋根0.8mm
 ●ハンドル:C-70(丸形ハンドル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設キャビネット KACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設キャビネット KACシリーズ
引込計器盤用キャビネット MOシリーズ
集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ
集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ
集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ
窓付制御盤キャビネット
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業内外電機
通常価格23,654-23,492 -79,261 -82,356 -106,304 -33,075 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜5日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)200200200200200200
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルその他開閉形状その他開閉形状ハンドルその他開閉形状ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト